Die breitbandigen Retroreflektoren bestehen aus drei Vorderflächenspiegeln, die rechtwinklig zueinander angeordnet sind und somit eine Innenecke bilden. Die spannungsfreie Montage der Spiegel gewährleistet höchste Dimensionsstabilität. Ein einfallender Strahl wird unabhängig vom Einfallswinkel genau parallel zurückreflektiert.
Im Gegensatz zu Retroreflektoren aus Glas (Prismen) befindet sich hier der optische Weg vollständig in Luft, so dass keine Entspiegelungen notwendig sind, welche die spektrale Bandbreite einengen. Eine spezielle Fertigungstechnik gewährleistet einen Parallelfehler bis zu unter einer Bogensekunde, und eine Wellenfrontverzerrung von £l/3 lässt sich mühelos erreichen. Die Retroreflektoren gibt es mit 25,4 mm oder 63,5 mm Apertur und mit Parallelfehlern unter 5, 2 oder 1 Bogensekunde. Mehrere Beschichtungen für den UV-, sichtbaren und IR-Bereich stehen zur Auswahl. Die Zerstörschwelle liegt bei 100 W/cm2 CW oder 10 mJ/cm2 mit 10 ns Pulsdauer. Das robuste Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff lässt sich mit den Haltern und Bauteilen von Newport kombinieren. Jeder Retroreflektor besitzt eine Rückplatte mit einer Reihe von Bohrungen und bietet somit vielfältige Montagemöglichkeiten.