Die breitbandigen Polarisationsrotatoren von Newport erlauben die präzise Polarisationsdrehung von Laserstrahlen. Im Gegensatz zu l/2-Verzögerungsplatten arbeiten diese Rotatoren breitbandig. Es gibt zwei Modelle für die Spektralbereiche von 400700 nm und von 7001200 nm. Sie haben eine große Apertur mit 10 mm Durchmesser, die Wellenfrontverzerrung liegt unter l/2 und die Strahlablenkung unter 10 Bogensekunden.
Die Polarisationsrotatoren bestehen aus zwei BK7-Fresnel-Rhomben, die optisch kontaktiert und nicht gekittet sind, um hohe Leistungsdichten zu ermöglichen. Die Ein- und Austrittsflächen sind breitbandig entspiegelt; dadurch wird mehr als 98 % Transmission erreicht.
Die präzise Winkeleinstellung ermöglicht den Einsatz in Ellipsometrie, Polarimetrie, Streulichtmessungen und beim Testen von Komponenten. Die auf dem Gehäuse angebrachte Skala erleichtert das Einstellen und Ablesen des Rotationswinkels bis zu einer Auflösung von 10 Bogenminuten.
Das 1-32-Zoll-Gewinde ermöglicht die direkte Montage auf Lasern. Eine zusätzlich lieferbare Montageplatte dient zur Befestigung auf Arbeitsflächen. Dann beträgt die optische Achshöhe 50,8 mm. Die Langlöcher in der Montageplatte bieten 19 mm transversalen Spielraum.