- Durchschnittliche Reflexion unter 0,5 % über einen großen Wellenlängenbereich
- Für breitbandige Lichtquellen
- Für den Einsatz mit unterschiedlichen Lasern
- Für durchstimmbare Laser
- Die beste universell einsetzbare AR-Beschichtung
Breitbandige Entspiegelungen oder Antireflexbeschichtungen verbessern die Transmissionseigenschaften jeder Linse, jedes Prismas, jedes Strahlteilers und jedes Fensters. Durch die Minimierung von Oberflächenreflexionen über einen breiten Wellenlängenbereich erhöhen Entspiegelungen die Transmission und verstärken den Kontrast. Die Newport Entspiegelungen decken einen Wellenlängenbereich von 245 nm bis 1550 nm ab. Die Beschichtungen lassen sich gut für mehrere beieinander liegende Wellenlängen und damit auch für durchstimmbare Laser einsetzen, bei denen man bisher mehrere Optiken benötigte. Die meisten Linsen mit Entspiegelungen der Serie AR liefert Newport ab Lager.
Technische Daten
| Substrat-Material |
BK 7 und Fused Silica (AR.10 nur für Fused Silica) |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, mittlerer Abrieb |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
AR.10: 1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch AR.14: 1000 W/cm2, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer und 532 nm, typisch AR.16: 1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm AR.18: 1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm |
Spektralbereich (nm) |
Zentral-Wellenlänge (nm) |
Reflexion je Oberfläche |
Einfallswinkel |
Bestellnummer der Beschichtung |
| 245440 |
320 |
RØ <0,5%, Rmax<1,0% |
015° |
AR.10 |
| 430700 |
530 |
Rdurch <0,5%, Rmax<1,5% |
015° |
AR.14 |
| 6501000 |
790 |
RØ <0,5%, Rmax <1,5% |
015° |
AR.16 |
| 10001550 |
1210 |
RØ <0,5%, Rmax <1,5% |
015° |
AR.18 |