Warum eine Lichtquelle der Q-Serie?
Wir bieten eine Reihe von Bogenlampen mit niedriger Leistung an. Das Besondere an den Modellen der Q-Serie ist das Lampengehäuse. Es unterstützt bis zu vier Ausgangsports für die gleichzeitige Bestrahlung von mehreren Proben (unsere anderen Gehäuse verfügen nur über einen Ausgangsport). Diese Lichtquellen beinhalten einen Kondensor. Wenn mehrere Ports benutzt werden sollen, sind zusätzliche Kondensoren zu bestellen.
Woraus besteht eine Bogenlampe der Q-Serie?
Die hier beschriebenen Lichtquellen haben folgende Bestandteile:
- 60000 Lampengehäuse der Serie Q mit einem Kondensor, Rückreflektor, XYZ-Lampenjustierung und eingebautem Zündgerät
- 69907 Netzgerät
- Eine Lampe Ihrer Wahl mit Sockeladapter
- Alle erforderlichen Kabel und Montagezubehör
Lampengehäuse 60000 der Q-Serie
Das Modell 60000 ist konvektionsgekühlt, um einen stabilen Lichtstrom aufrecht zu erhalten. Mit der externen XYZ-Lampenjustierung kann der Lichtbogen sehr genau positioniert werden, sodass die Abbildung auf Faseroptiken und Monochromatorspalte einfach ist. Ein justierbarer Reflektor sammelt die rückwärtige Strahlung der Lampe und verbessert damit die Lichtausbeute um bis zu 60%. Ein zweiter Kondensor und eine zweite Rückreflektoreinheit lassen sich in ein Lampenhaus der Q-Serie zusätzlich einbauen, und somit können zwei Ziele gleichzeitig beleuchtet werden. Mit unterschiedlichen Bandpassfiltern an jedem Ausgangsport lassen sich somit zwei verschiedene Lichtquellen realisieren! Ein neues Gehäuse der Q-Serie wird mit einem aufklappbaren Gehäusedeckel geliefert (Modell 60030), damit der Zugang zur Lampe einfacher möglich ist. Dieses Modell unterstützt nur drei Ausgangsports. Vollständige Details erfragen Sie bitte bei Ihrem Vertriebs-Ingenieur.
Netzgerät
Das Netzgerät 69907 ist eine hochstabile Konstantstrom- oder Konstantleistungs-Quelle für Bogenlampen mit niedrigerer Leistung. In Kombination mit einem Gehäuse der Q-Serie ist die Lichtrestwelligkeit geringer als 0,1% rms. Außerdem weist das Modell eine Reihe nützlicher Merkmale auf:
- Standard RS-232 Schnittstelle und optionale IEEE-488 (GPIB) Schnittstelle für die Ansteuerung über PC
- Digitalanzeige von Leistung, Strom, Spannung und Betriebsdauer der Lampe.
- Möglichkeit zur Speicherung mehrerer Lampenkonfigurationen
- Eingebautes Diagnoseprogramm
Auswechselbare Lampen
Folgende Lampenadapter sind zu verwenden, um diese Lampen im Lampenhaus der Q-Serie zu betreiben.
Tabelle 1: 50 - 75 W Bogenlampen
|
Lampen-Typ |
Effektive Bogen-Größe B x H (mm) |
Lampen-ModellModell |
Lampenadapter-ModellModell |
| 50 W Hg |
0,2 x 0,35 |
6282
|
60013
|
| 100 W Hg |
0,25 x 0,25 |
6281
|
60012
|
| 75 W Xe |
0,25 x 0,5 |
6251NS
|
60014
|
| 75 W Xe, hohe Stabilität |
1,0 x 1,5 |
6247
|
60021
|
| 75 W Xe, Ozon-frei |
0,25 x 0,5 |
6263
|
60014
|
| 100 W Xe, Ozon-frei |
0,4 x 0,8 |
6257
|
60014
|
Auswahl der Lichtquelle
Vier Bogenlampen-Modelle der Q-Serie stehen zur Verfügung: Der Unterschied liegt in der verwendeten Kondensoroptik. Tabelle 2 zeigt die Wahlmöglichkeiten. Die aspherischen Kondensoren verwenden "korrigierte Optik". Sie korrigieren sphärische und lateral chromatische und minimieren longitudinale Abbildungsfehler. Alle Modelle sind mit einem 1,5 Zoll-Flansch (female) ausgestattet.
Tabelle 2: Kondensoren für das Lampenhaus der Q-Serie
|
Modell |
Kondensor-Typ |
Output Beam |
Ausgangs-Strahldurchmesser |
Linsen-Multiplikator* |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials |
Serien-Größe |
| 60056
|
Kollimierend |
|
|
0,06 |
200 - 2500 |
1,5 |
| 66507
|
|
|
|
|
|
|
| 60069
|
Fokussierend |
|
|
0,05 |
200 - 2500 |
1,5 |
| 66508
|
|
|
|
|
|
|
| 66509
|
|
|
|
|
|
|
| 60063
|
Kollimierend |
|
|
0,13 |
350 - 2500 |
1,5 |
Montage
Gehäuse der Q-Serie verfügen über justierbare Füße. Die Höhenverstellung ist über 16 mm möglich. Für die Montage auf einem optischen Tisch entfernen Sie die Füße und benutzen die für die Befestigung vorgesehenen Montagelöcher. Die optische Achshöhe liegt dann bei 127 mm.
Garantie-Verlängerung
Mit der Garantieverlängerung kann die normale Einjahresgarantie für Oriel Lichtquellen von Newport um ein weiteres Jahr verlängert werden. Beim Kauf einer Lichtquelle fragen Sie nach der Garantieverlängerung für 69000.
Sicherheitshinweise
Bogenlampen emittieren potenziell gefährliche UV-Strahlung. Wir empfehlen, dass Sie bei der Arbeit mit diesen Lichtquellen UV-Schutzbrillen oder Sichtschutz und Handschuhe tragen. Wir bieten UV-Schutzausrüstung an.