Für Anwendungen mit voreingestelltem Netzgerät bieten wir die Bogenlichtquellen der Modellreihe Oriel Simplicity Series an. Bei dieser Modellreihe stehen einige Funktionen und Einsatzoptionen unserer Modellreihe Research Systems nicht zur Verfügung, ohne dabei aber bei Leistung, Zuverlässigkeit oder Sicherheit Kompromisse einzugehen. Anwendern aus der Forschung steht damit eine preiswerte Lösung zur Verfügung.
Diese Systeme werden komplett mit allen für einen sofortigen Einsatz erforderlichen Komponenten geliefert. Dazu gehören:
Lampengehäuse mit einem F/0.7- oder F/1.0-Kondensor und einem integriertem Zündgerät
Standardmäßig auf die jeweilige Lampe angepasstes Netzgerät Spannung, Strom und Leistung müssen nicht eingestellt werden
Bogenlampe und Sockeladapter
Alle erforderlichen Kabel und Montagezubehör
Wann sollen die Systeme der Serie Simplicity zum Einsatz kommen?
Für viele Anwendungen werden die erweiterten Einsatzmöglichkeiten eines Bogenlampensystems der Oriel Research Series nicht verlangt. Wenn sich Ihre Anwendung auf festgelegte Lampen beschränken läßt und nicht alle der weiter unten beschriebenen Funktionen benötigt werden, stellen die Lichtquellen der Simplicity Series eine optimale Alternative dar:
Lampenbetrieb mit festen Parametern
Jede Lichtquelle umfasst ein werksseitig für den Betrieb einer bestimmten Lampe voreingestelltes Netzgerät. Daher müssen Spannung, Strom oder Leistung nicht konfiguriert werden.
Hochstabile Ausgangsleistung
Diese Lichtquellen sind genau so stabil wie unsere Komplettsysteme der Oriel Research-Serie. Für kritische Anwendungen, die die optionale Lichtintensitätsregelung erfordern, wählen Sie ein Modell aus der Research-Serie. Bei den Systemen der Simplicity Series läßt sich die Lichtintensitätsregelung nicht einsetzen.
Lampenbetriebsdauer
Die Möglichkeit der Anzeige der Lampenbetriebsdauer (als Summe der Betriebsstunden) steht bei der Simplicity Serie nicht zur Verfügung.
Werksseitig voreingestellte Parameter
Da das Netzgerät für die jeweilige Lampe werksseitig voreingestellt wird, steht die Möglichkeit zur Anpassung und Anzeige der Betriebsparameter der Lampe nicht zur Verfügung.
Woraus bestehen diese Lichtquellen?
Diese Systeme werden komplett mit allen für einen sofortigen Einsatz erforderlichen Komponenten geliefert. Dazu gehören:
- Lampengehäuse mit einem F/0.7- oder F/1.0-Kondensor und einem integriertem Zündgerät
- Netzgerät auf die jeweilige Lampe voreingestellt
- Bogenlampe und Sockeladapter
- Alle erforderlichen Kabel und Montagezubehör
Lampengehäuse
Das Lampengehäuse ist aus Aluminium. Darin sind das Zündgerät, die Lampe, sowie die Sammel- und Kollimationsoptik untergebracht. Mehrere integrierte Sicherheitsfunktionen schützen davor, dass die schädliche UV-Strahlung der Lampe zufällig freigesetzt wird. Außerdem bietet das Gehäuse eine temperaturstabile Umgebung für die Lampe. Der Kondensor ist ein UV Fused Silica F/1 Kondensor oder ein F/0.7 Borosilikat-Kronglas-Kondensor. Der Ausgangsstrahl hat je nach Kondensor und Wattleistung des Systems einen Durchmesser von 1,3, 1,9 oder 2,7 Zoll (33, 48 oder 69 mm). Klicken Sie hier, um vollständige Informationen und Abmessungen des Lampengehäuses aufzurufen.
Netzgerät
Das Netzgerät ist eine OEM-Version der Research- Modellreihe. Sie betreiben eine bestimmte Lampe mit dem Nennstrom und der Nennleistung dieser Lampe. Die Ausgangsstabilität ist beeindruckend: Die Regelabweichung aufgrund Änderungen der Eingangsspannung beträgt 0,01%, die Lichtrestwelligkeit <1%.
Kurzbogenlampe
Wir bieten Lichtquellen für den Betrieb von Hg-, Xe- und Hg(Xe)-Bogenlampen von 50 bis 1600 W an. Die meisten Xe- und Hg(Xe)-Lampen sind ozonfreie Modelle. Diese Lampen emittieren unterhalb ~260 nm nicht. Wenn Sie Lampenintensität unter 260 nm benötigen, wenden Sie sich bitten an einen Vertriebs-Ingenieur, um die Lampe gegen eine ozonabgebende Lampe und den Aspherab®-Kondensor gegen einen Fused Silica-Kondensor auszutauschen.
Montage
Die Gehäuse verfügen über höhenverstellbare Füße. Für ein feste Montage des Lampengehäuses auf einem optischen Tisch mit zölligen- (1/4-20) oder metrischen (M6) Gewindebohrungen lassen sich diese Füße entfernen. Die Gehäuse können ebenfalls auf eine optische Bank oder Schienen montiert werden. Dafür steht der Bausatz 66075 Carrier Mounting Kit zur Verfügung, der einen Reiter mit Befestigungsklemmen und eine Grundplatte für das Gehäuse umfasst.
Sicherheitshinweise
Diese Lichtquellen emittieren einen gefährlichen Anteil an UV-Strahlung und Ozon. Schützen Sie sich vor der gefährlichen UV-Strahlung, indem Sie immer Schutzbrillen und Handschuhe tragen.
Nachrüstung für mehr Flexibilität
Durch Austauschen des Netzteiles ist mehr Flexibilität erreichbar, um beispielsweise mehrerer Lampen betreiben oder eine Lichtintensitätsregelung (siehe Oriel-Lichtintensitätsregelung) einsetzen zu können.