Oriel-Bogenlampen-Lichtquellen - Überblick

Komplette Lichtquellen oder Komponenten

Tabelle 1 – Überblick über die Oriel-Bogenlampen-Lichtquellen

Lichtquellen-Modelle Einsetzbare Lampen Spezialmerkmale Merkmale
Auswechselbare Lampen Funktioniert mit Lichtintensitätsregelung PC-gesteuert
50 -200 W Voll integrierte Systeme mit Lampen, Elektronik und Optik in einem Gehäuse
50 -100 W System mit vier Ausgängen, vielseitigste Lichtquelle im niedrigen Wattbereich X X X
75 -200 W Hohe Uniformität im 1,0-Zoll-Durchmesser X X X
50 -200 W Erzeugt fokussierten Ausgangsstrahl mit hoher Intensität X X X
50 -1600 W Preiswerte Version der Research-Systeme – Stabilität der Ausgangsleistung wie bei Research-Lichtquellen ohne zusätzliche Benutzerfunktionen
50 -1600 W Voll ausgestattete, äußerst vielseitige Systeme für Forschungsanwendungen X X X