Enrouler une grosse bobine de fibre optique est chose aisée, mais fabriquer des bobines de fibre compactes à faible perte nécessite à la fois attention, précision et expertise. Utilisant des mécanismes informatisés uniques et des processus de fabrication propriétaires, les lignes à retard fibrées compactes F-TDC Newport offrent une perte d'insertion minimale parfaitement adaptée à votre budget et à votre espace si précieux. L'époque des volumineuses bobines de fibre qui encombraient vos locaux et des pertes élevées associées aux bobines de diamètre réduit est révolue ! Les bobines de fibre optique Newport vont enfin pouvoir combler ce vide du marché des composants photoniques, où les ligns à retard fibrées de dimensions réduites sont si essentielles. Chacune de ces bobines fait l'objet d'un conditionnement robuste capable de résister aux conditions de manutention les plus rudes dans le cadre d'applications en extérieur.
Pour calculer la longueur de fibre nécessaire afin dobtenir une temporisation spécifique, utilisez la formule suivante :
L = cDt/n
Où c est la vitesse de la lumière dans le vide, Dt est la temporisation souhaitée et n lindice de réfraction du verre en silice à la longueur donde souhaitée. Pour notre produit, utilisez n = 1,4677 à 1310 nm et n = 1,4682 à 1550 nm.
Applications
- Tampon optique pour réseaux optiques
- Gyroscope, capteur et traitement de signal
- Étalonnage de radar et d'instrument
- Mesure laser spectroscopique
- Lignes à retard pour oscillateurs opto-électroniques
- Boucle en fibre optique non linéaire
- Test et analyse de réseau optique
- Commutation, mise en tampon, routage et synchronisation d'entrées/sorties des paquets optiques