Ces boîtiers en aluminium renferment non seulement la lampe, mais aussi l'allumeur, les optiques de mise en forme du faisceau, le rétroréflecteur et le ventilateur de la lampe. Nous proposons trois familles de boîtiers pour notre gamme de lampes à arc DC Hg, Xe et Hg(Xe) de 50 à 1600 W. Il vous suffit de changer l'adaptateur de support pour modifier le type et la puissance de la lampe pour chaque famille de boîtiers.
Les boîtiers de lampe décrits dans le présent document conviennent parfaitement aux chercheurs qui ont besoin d'un boîtier flexible capable de faire fonctionner plusieurs lampes différentes et permettant l'utilisation d'une grande variété d'accessoires optiques. Pour les applications à puissance fixe, nous proposons également des illuminateurs totalement intégrés à puissance faible et constante.
Sélection d'un condenseur
Nous proposons plusieurs types d'ensembles de lentilles de focalisation pour nos boîtiers de lampes à arc Research. Ils se différencient par :
- La bande spectrale de travail
- Les sorties focalisées et collimatées
- La taille d'ouverture
- La qualité de faisceau et l'efficacité de collection lumineuse
Chaque assemblage se compose d'une ou plusieurs lentilles à l'intérieur d'un barillet avec levier de réglage de la focalisation et vis de blocage. Tous les condenseurs sont conçus pour produire un faisceau parallèle ; toutefois, le levier de réglage de la focalisation vous permet d'ajuster la position de la lentille afin de produire un faisceau convergent ou divergent.
Une bride femelle se trouve à la sortie des condenseurs, ce qui vous permet d'y connecter directement des accessoires à bride mâle, tels que des supports de filtres, des assemblages de fibres optiques et des obturateurs. Choisissez des accessoires de la même taille que le condenseur. Le Tableau 1 indique la taille de chaque condenseur. Nous proposons également des boîtiers sans condenseur pour ceux qui souhaitent y intégrer leur propre système optique. Contactez l'un de nos ingénieurs commerciaux si vous avez besoin d'un système personnalisé.
Plage spectrale
Les condenseurs en verre Pyrex® et borosilicate de type Crown ne transmettent pas de faisceaux inférieurs à 350 nm. Si vous avez besoin des UV émis par la lampe, préférez un condenseur en verre de silice. Afin d'améliorer la transmission, il est possible d'appliquer un traitement anti-reflet aux deux faces des lentilles, pour une plage de longueurs d'onde donnée. Contactez l'un de nos ingénieurs commerciaux si vous souhaitez obtenir un devis.
Figure 1 : Boîtier de lampe à arc Research Oriel 250 - 500 W.
Qualité du faisceau
Nos nouveaux condenseurs à lentilles asphériques offrent une qualité de faisceau supérieure (uniformité et divergence) comparée aux systèmes à lentilles sphériques. Ils sont disponibles pour des sorties collimatées et focalisées. Grâce à leur conception, ce sont des aberrations sphériques corrigées et des aberrations chromatiques latérales aux aberrations chromatiques longitudinales minimisées.
Tableau 1 : Comparaison des condenseurs
|
Boîtier Référence |
Pour Type de lampe à arc |
Type de condenseur |
Type de condenseur |
Diamètre du faisceau collimaté(SI) |
Facteur de conversion de la lentille** |
Plage spectrale de transmission de la lentille |
Taille de la série (mm) |
| 66901
|
50 - 500 W |
F/1,5, un élément en verre de silice |
F/1,5, un élément en verre de silice |
33 mm |
0,06 |
200 - 2500 nm |
38,1 mm |
| 67001
|
50 - 500 W |
F/2,2, en verre de silice asphérique |
F/2,2, en verre de silice asphérique |
33 mm |
0,05 |
200 - 2500 nm |
38,1 mm |
| 67003
|
50 - 500 W |
F/2,2, en verre de silice asphérique |
F/2,2, en verre de silice asphérique |
0,5 à 3 mm (selon la lampe) |
0,05 |
200 - 2500 nm |
38,1 cm |
| 67005
|
50 - 500 W |
F/1, en verre de silice asphérique |
F/1, en verre de silice asphérique |
33 mm |
0,11 |
200 - 2500 nm |
38,1 mm |
| 67006
|
50 - 500 W |
F/1, en verre de silice asphérique |
F/1, en verre de silice asphérique |
0,5 à 3 mm (selon la lampe) |
0,11 |
200 - 2500 nm |
38,1 mm |
| 66903
|
50 - 500 W |
F/0,85, Pyrex Asphérique |
F/0,85, Pyrex Asphérique |
33 mm |
0,13 |
350 - 2500 nm |
38,1 mm |
| 66912
|
50 - 250 W |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre borosilicate Crown |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre borosilicate Crown |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 nm |
76,2 mm |
| 66904
|
50 - 500 W |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate de type Crown |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate de type Crown |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 nm |
76,2 mm |
| 66905
|
50 - 500 W |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre de silice |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre de silice |
69 mm |
0,20 |
200 - 2500 nm |
76,2 mm |
| 66921
|
450 - 1000 W |
F/1, deux éléments en verre de silice |
F/1, deux éléments en verre de silice |
48 mm |
0,13 |
200 - 2500 nm |
50,8 mm |
| 66904
|
50 - 500 W |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate de type Crown |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate de type Crown |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 nm |
76,2 mm |
| 66923
|
450 - 1000 W |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre de silice |
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre de silice |
69 mm |
0,20 |
200 - 2500 nm |
76,2 mm |
| 66870
|
1600 W |
F/1, deux éléments en verre de silice |
F/1, deux éléments en verre de silice |
48 mm |
0,13 |
200 - 2500 nm |
50,8 mm |
Figure 2 : Quatre types de condenseurs.
Dispositifs de réglage de la lampe et du réflecteur
L'adaptateur de support maintient la lampe au niveau de l'axe optique du rétroréflecteur et du condenseur. Afin d'optimiser la position et de compenser les variations d'une lampe à l'autre, nous fournissons un rétroréflecteur et des dispositifs de réglage de la lampe. La possibilité de régler à la fois l'orientation et la translation vous permet de positionner l'arc avec précision pour une collection lumineuse maximale.
Dispositifs de sécurité
Ces boîtiers de lampe présentent plusieurs caractéristiques de sécurité destinées à prévenir les défaillances de la lampe et les expositions accidentelles à son rayonnement. Un système de verrouillage empêche le fonctionnement de la lampe lors de l'ouverture du boîtier ; un capteur de température contrôle la température de fonctionnement de la lampe et régule le ventilateur en conséquence.
Câbles
Veuillez préciser le câble approprié à la lampe de votre choix lorsque vous commandez un boîtier de lampe 50-500 W. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour choisir ce câble. Les boîtiers 450-1600 W comprennent une série de câbles adaptés à tout type de lampe.