Composants d'un système série Q complet
Nous proposons des systèmes de série Q pour lampe à arc et lampe quartz-halogène au Tungstène. Ces systèmes sont dotés du boîtier 60000 Série Q. Il vous est facile de construire vos propres systèmes à l'aide du boîtier à charnières 60030 série Q ou une configuration différente avec le 60000. Vous aurez besoin des composants suivants :
- boîtier série Q
- système optique de mise en forme du faisceau
- réflecteur arrière (optionnel)
- Kit d'interface
- adaptateur de support de lampe
- alimentation et câbles appropriés
- Lampe
Compatibilité avec 22 lampes et éléments IR différents
La série Q accueille 5 familles de lampes ; un kit d'interface différent est nécessaire pour chaque famille. Dans la même famille, vous pouvez échanger les lampes en changeant les adaptateurs de support. Nous répertorions ci-dessous toutes les lampes, ainsi que le matériel de montage nécessaire.
Tableau 1 : Lampes et matériel de montage des lampes
|
Famille de lampes |
Type de lampe |
No. de modèle de lampe |
No. de modèle de kit d'interface |
No. de modèle de l'adaptateur de support |
| Arc CC |
50 W, Mercure |
6282
|
60025
|
60013
|
| 100 W, Mercure, |
6281
|
60025
|
60012
|
| 75 W, Xénon, haute stabilité |
6247
|
60025
|
60021
|
| 75 W Xénon |
6251NS
|
60025
|
60014
|
| 75 W, Xénon, sans ozone |
6263
|
60025
|
60014
|
| 100 W, Xénon, sans ozone |
6257
|
60025
|
60014
|
| Lampe à arc impulsionnel |
Arc guidé 0,32 J |
6426
|
66016
|
60018
|
| Grosse ampoule 0,5 J |
6427
|
66017
|
60019
|
| QTH* |
10 W, QTH (H) |
06318
|
60090
|
60042
|
| 10 W, QTH (V) |
06318
|
60090
|
60045
|
| 20 W QTH (H) |
06319
|
60090
|
60042
|
| 20 W QTH (V) |
06319
|
60090
|
60045
|
| 50 W, Filament court (H) |
06332
|
60090
|
60043
|
| 50 W, Filament court (V) |
06332
|
60090
|
60046
|
| 50 W filament long QTH (H) |
6337
|
60090
|
60043
|
| 50 W filament long QTH (V) |
6337
|
60090
|
60046
|
| 100 W QTH (H) |
06333
|
60090
|
60043
|
| 100 W QTH (V) |
06333
|
60090
|
60046
|
| Deutérium CC |
30 W, haute uniformité, sans ozone |
63161
|
60093
** |
Non requis |
| 30 W, haute uniformité, large spectre |
63162
|
60093
**
|
Non requis |
| 30 W, fort éclairement, large spectre |
63164
|
60093
** |
Non requis |
| 30 W, fort éclairement, large spectre |
63163
|
60093
** |
Non requis |
| 30 W, fort éclairement / haute stabilité, sans ozone |
63165
|
60093
** |
Non requis |
| Eléments IR |
Emetteur IR 140 W |
6363
|
60090
|
60041
|
| Céramique 22 W |
06575
|
60090
|
60048
|
| Faible coût 9 W |
06580
|
60090
|
60048
|
| Elément IR miniature 0,8 W |
6581
|
60090
|
60048
|
Jusqu'à quatre échantillons éclairés simultanément
Le boîtier 6000 série Q comporte quatre ouvertures, le 60030 trois. Vous pouvez monter un condenseur et fermer les autres ouvertures ou utiliser des condenseurs sur toutes les ouvertures disponibles (selon la lampe) pour éclairer simultanément des cibles variées. L'arc ou le filament émetteur de certaines lampes limite le nombre des "côtés" à partir desquels la radiation peut être collectée. Avec les lampes à arc et les sources IR, vous pouvez produire quatre faisceaux de sortie ; deux avec les lampes QTH et un seul avec les lampes au Deutérium.
Choix du condenseur
Les boîtiers série Q ne comprennent ni un condenseur, ni un réflecteur arrière. Vous devez donc les commander séparément. Nous proposons divers condenseurs qui diffèrent de par le matériau de la lentille, le rapport d'ouverture et l'efficacité de la collecte lumineuse. Ils sont comparés dans le Tableau 3. Tous les condenseurs sont de série 38,1 mm. La plupart des condenseurs produit un faisceau collimaté de 33 mm de diamètre. Nous proposons également des condenseurs d'imagerie qui produisent un point focalisé. Le tableau 2 répertorie les tailles typiques des points. Les condenseurs asphériques sont des "systèmes optiques corrigés". Grâce à leur conception, ce sont des aberrations sphériques corrigées et des aberrations chromatiques latérales minimisées.
Tableau 2 : Taille typique du faisceau avec le condenseur d'imagerie 60007
|
Type de lampe |
Taille effective de l'arc W x H mm |
Taille de point focalisé type avec condenseurs de focalisation |
| 50 W, Mercure |
0,2 x 0,35 mm |
0.5 mm |
| 100 W, Mercure, |
0,25 x 0,25 mm |
0.6 mm |
| 75 W, Xénon |
0,25 x 0,5 mm |
0.75 mm |
| 100 W, Xénon, sans ozone |
0,4 x 0,8 mm |
1 mm |
Définition du facteur de multiplication de la lentille
Nous répertorions dans le tableau 3 un facteur de multiplication des lentilles. Ce facteur est un paramètre mesuré pour toutes les lentilles. Cela aide à calculer la puissance totale approximative de la sortie collimatée dans une plage de longueur d'onde. Consultez les exemples et les formules afin d'obtenir la puissance de sortie approximative de votre source.
Tableau 3 Comparaison des condenseurs pour le boîtier série Q
|
No. de modèle de condenseur |
Type de condenseur |
Faisceau de sortie |
Facteur de conversion de la lentille* |
Plage spectrale de transmission de la lentille |
Taille de la série (mm) |
| 60006
|
F/1,5, un élément en verre de silice |
Collimaté |
0,06 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 67008
|
F/2.2, silice fondue asphérique |
Collimaté |
0,05 |
200 - 2500 |
1.5 inch |
| 60007
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,05 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 67017
|
F/1, silice fondue asphérique |
Colllimatée |
0,11 |
200 - 2500 |
38,1 |
| 67018
|
F/1, silice fondue asphérique |
Focalisée |
0,11 |
200 - 2500 |
38,1 |
| 60077
|
F/1, Séléniure de Zinc Asphèrique |
Collimaté |
* |
0,65 - 12 mm |
3,81 cm |
| 60009
|
F/1, plan-convexe au Germanium |
Collimaté |
* |
1,9 - 15 mm |
3,81 cm |
| 60008
|
F/0,85, Pyrex asphèrique |
Collimaté |
0,13 |
350 - 2500 |
3,81 cm |
Figure 1 : Condenseurs pour boîtiers série Q.
Figure 2 : Emploie un réflecteur arrière pour collecter le rayonnement à l'arrière de la lampe.
Utilisation d'un réflecteur arrière avec les lampes à arc et QTH
Le 60005 est un réflecteur large bande monté sur une platine réglable adaptable pour toute ouverture sur une série Q. Montez-le sur l'ouverture opposée à un condenseur afin de collecter le rayonnement à l'arrière de la lampe et de le focaliser à côté de l'arc ou du filament de la lampe, pour collimation par le condenseur (figure 2) (cela est particulièrement utile pour les lampes à arc et les lampes quartz-halogènes au Tungstène). Le réflecteur est doté de boutons de réglage X-Y-Z externes pour l'inclinaison et la focalisation. Nous vendons aussi le réflecteur de remplacement sous la référence 60015.
Montage
Les boîtiers série Q sont dotés de quatre pieds réglables en hauteur. Les pieds permettent un réglage en hauteur sur 16 mm. Pour monter le boîtier directement sur des tables optiques (1/4-20) ou métriques (M6), retirez les pieds et utilisez les trous de montage appropriés. Ceci place l'axe optique à 127 mm au-dessus de la surface de la table.