Boîtier de lampe modulable
PhotoMax convient aux chercheurs à cause de sa souplesse. Pour permettre cette souplesse, nous avons fait de PhotoMax un boîtier de lampe modulable. Nous proposons un choix de composants ; la sélection doit se faire en fonction de l'application envisagée. Le Tableau 1 répertorie les sources, avec les accessoires de montage nécessaires qui peuvent fonctionner avec PhotoMax. Un kit d'interface et un adaptateur de support de lampe sont requis ; il est possible de changer de lampe, dans chaque famille de lampe, en changeant simplement l'adaptateur de support. Pour passer d'une famille de lampe à une autre, vous aurez besoin d'un kit d'interface différent.
Tableau 1 : Lampes et accessoires de montage
|
Famille de lampes |
Type de lampe |
No. de modèle de lampe |
Accessoires de montage de lampe nécessaires |
|
No. de modèle de kit d'interface |
No. de modèle de l'adaptateur de support |
| Arc CC |
50 W, Mercure |
6282
|
60116
|
60120
|
| 100 W, Hg |
6281
|
60116
|
60119
|
| 200 W Hg |
6283NS
|
60116
|
60118
|
| 75 W, Xénon, haute stabilité |
6247
|
60116
|
60124
|
| 75 W Xe |
6251NS
|
60116
|
60122
|
| 75 W, Xénon, sans ozone |
6263
|
60116
|
60122
|
| 100 W, Xénon, sans ozone |
6257
|
60116
|
60122
|
| 150 W Xe |
6256
* |
60116
|
60121
|
| 200 W Hg(Xe) |
6291
|
60116
|
60121
|
| 200 W, Mercure (Xénon), sans ozone |
6292
|
60116
|
60121
|
| QTH |
10 W, QTH |
06318
|
60925
|
60105
|
| 20 W QTH |
06319
|
60925
|
60105
|
| 50 W, Filament court |
06332
|
60925
|
60107
|
| 100 W QTH |
06333
|
60925
|
60107
|
| Eléments IR |
Elément infrarouge 22 W |
06575
|
60925
|
60104
|
| Elément infrarouge 9 W |
06580
|
60925
|
60104
|
| Elément IR miniature 0,8 W |
6581
|
60925
|
60104
|
Deux formes de réflecteurs
Deux ellipses sont proposées pour PhotoMax, pour s'adapter avec le cône d'entrée des monochromateurs 1/8 ou 1/4 m Oriel de Newport. Les ellipses sont refroidies par eau. Un cylindre en aluminium relié à l'ellipse contient l'eau et est fourni avec deux attaches à fixer sur un circulateur d'eau ou un robinet, avec un tube ID standard de 3,2 mm. Le refroidissement à eau assure une longue durée de vie, même avec les lampes les plus puissantes et évite la distorsion thermique du réflecteur.
Tableau 2 : Spécifications du réflecteur
|
Nombre d'ouverture F/# |
Adapté à |
Taille du point image** |
Revêtement du réflecteur |
Réflectance du réflecteur** |
Modèle |
| F/3,7 |
Monochromateurs 1/8 m |
4,6 mm |
Rhodium |
0,9 |
60111
|
| AIMgF2 |
0,9 |
60109
|
| F/4,4 |
Monochromateurs 1/4 m |
5,2 mm |
Rhodium |
0,8 |
60110
|
| AIMgF2 |
0,8 |
60108
|
Revêtements des réflecteurs
Nous proposons deux revêtements de réflecteur : le revêtement durable en Rhodium possède une bonne réflectance dans le visible qui devient excellente dans l'infrarouge. Les réflecteurs revêtus d'Aluminium et d'une surcouche protectrice en Fluorur (MgF2) offrent de meilleures performances que dans l'UV et le VIS.
Refroidissement à eau et capteurs thermiques
PhotoMax utilise l'eau pour dégager la chaleur de l'ellipse et des lampes à arc (les lampes QTH et l'élément IR 6575 ne nécessitent pas de refroidissement à eau). Les réflecteurs ellipsoïdaux et le kit d'interface de lampe à arc sont fournis avec un réservoir pour l'eau, les tuyaux appropriés et un réducteur de pression. Un système d'inhibition par capteur thermique stoppe toute alimentation Oriel connectée en cas de surchauffe due à un blocage du flux d'eau.
Si vous avez accès à un robinet d'eau potable propre, vous pouvez l'utiliser. Un flux de 0,25 l d'eau (à <18°C) par minute à 30 PSI convient. Nous vous recommandons d'utiliser un filtre à eau pour éviter la contamination par des éléments organiques ou minéraux. Les connexions de l'eau en entrée sont adaptées pour un tube ID de 3,2 mm. Si vous n'avez pas accès à un robinet d'eau potable, vous devrez utiliser un circuit de refroidissement à recirculation.
Sources d'alimentation
Les kits d'interfaces incluent les câbles nécessaires pour se connecter à l'alimentation appropriée. L'alimentation doit être commandée séparément.
Rotateur de faisceau 60130 et kit de montage sur table 60143
La combinaison du rotateur de faisceau 60130 (avec réflecteur) et du kit de montage sur table 60143 vous permet de monter PhotoMax verticalement, sur une table optique en pouces ou métrique, tout en conservant la sortie horizontale.
La structure 60130 abrite un réflecteur complet ou un miroir dichroïque qui fait tourner le faisceau de 90° (commandez le miroir dichroïque ou le réflecteur séparément). Il est facile de changer les systèmes optiques pour différentes bandes spectrales.
Figure 1 : PhotoMax monté horizontalement. La sortie du PhotoMax est une bride mâle 76,2 mm de série. Vous pouvez la convertir en une bride femelle ou bien en une bride mâle de série plus petite avec un adaptateur.. Nous proposons également un support de filtre qui s'installe directement sur la sortie du PhotoMax.
Figure 2 : PhotoMax avec le rotateur de faisceau 60130 et le kit de montage sur table 60143 et le monochromateur 1/4 m 77200.