Avantage du réflecteur
Les réflecteurs n'ont pas d'aberration chromatique ni de limitations en transmission. Nos gammes de monochromateurs Cornerstone et MS257 et de spectrographes ont de multiples tourelles de réseaux qui vous permettent de balayer en continu des UV aux IR ; ces réflecteurs étendent cette capacité "à l'extérieur" du monochromateur.
Deux types de Blocs réflecteurs
Nous proposons deux types de blocs réflecteurs, mais trois modèles sont disponibles.
- Réflecteurs pour faisceaux collimatés
- Modèle 7292 pour monochromateurs 1/8 m
- Modèle 7290 pour monochromateurs 1/4 m
- Réflecteur pour former l'image d'une source
- Modèle 7295 pour tout monochromateur
Réflecteurs pour faisceaux collimatés
Ces réflecteurs focalisent le faisceau collimaté depuis une source lumineuse vers une fente d'entrée de monochromateur, ou collimatent la sortie divergente dun monochromateur (figure 1). La large surface utile accepte une sortie de sources de série 38,1 mm (diamètre de faisceau de 33,5 mm).
Réflecteur pour former l'image d'une source
Ce réflecteur image une source sur la fente d'entrée d'un monochromateur 1/4m ou 1/8m, ou image la fente de sortie d'un monochromateur sur un détecteur ou un échantillon.
Figure 1 : Bloc réflecteur 7292 utilisé pour focaliser un faisceau collimaté sur la fente d'entrée d'un monochromateur, et Bloc 7295 imageant la sortie d'un monochromateur sur un détecteur.