Kits entretoise lentille-tube
Ces kits se composent d'un tube entretoise et d'une lentille convexe plane ou biconvexe. Utilisez les en conjonction avec le 77258 pour focaliser la lumière collimatée dans un monochromateur, ou imager la sortie divergente d'un monochromateur vers un détecteur (figure 1). Le F/# de la lentille s'accorde avec le cone d'acceptance du monochromateur. Les lentilles sont larges, 38 mm de diamètre, pour collecter toutes les sorties des sources Oriel de série 25mm. Nous proposons des modèles en silice fondue et verre.
Figure 1 : Kit Lentille-tube entretoise utilisé pour focaliser un faisceau collimaté dans un monochormateur (a), et un deuxième kit entretoise lentile-tube utilisé pour focaliser la sortie divergente depuis un monochromateur vers un détecteur (b).