Figure 1 : Le 77330 utilisé pour collimater l'entrée vers le Support de séparateur de faisceau 78150, depuis un monochromateur.
Figure 2 : Le bloc de lentilles de focalisation 77330 imageant une source sur l'entrée du monochromateur CornerstoneTM 260 ¼ m, et imageant la sortie du monochromateur sur un faisceau de fibres. Sur le deuxième 77330, nous avons utilisé la bague de couplage mâle-mâle 77829 car le support de fibre 77802 possède également une bride mâle.
Mise au point
Le 77330 supporte une lentille simple, qui est logée à l'intérieur du barrillet de lentille avec un manchon de focalisation. Un levier de focalisation manuelle fait bouger la lentille. Les trous taraudés dans le barrillet de lentille vous permettent de régler le niveau du levier ; cette combinaison permet une mise au point de la lentille sur une longueur totale de 74 mm. Voir figure 3 pour un diagramme.
Montage
Le 77330 possède une bride mâle et une bride femelle de série 38,1 mm, vous pouvez donc la monter directement sur les monochromateurs et d'autres appareils. Les parcours de faisceaux sont protégés et les axes optiques alignés.
Pour des applications d'imagerie
Pour la plupart des applications d'imagerie, nous recommandons une lentille de 32 mm de longueur focale, comme le montre la figure 2. La distance entre la bride et le plan de la fente de nos monochromateurs et spectrographes est de 19 mm. Avec une lentille de 32 mm de longueur focale, le F/# du faisceau focalisé est F/4.