Deux modèles disponibles
Deux modèles de blocs de mise au point sont disponibles, chacun avec des mises au point sur les axes X, Y et Z. Les deux requièrent au moins une lentille. Les lentilles ne sont pas fournies : utilisez les tableaux d'information de commande pour vous guider dans votre sélection de la longueur focale adéquate.
Modèle 77260
- Utilisation optimale lors de la formation de l'image de la sortie d'un monochromateur sur un détecteur ou sur une fibre
- Support de filtre intégral et obturateur manuel
- Ouverture utile de 20 mm
Le 77260 supporte deux lentilles : l'une agit comme "condenseur", en collimatant la lumière depuis la sortie du monochromateur ou de la source, la deuxième focalise le faisceau collimaté (voir figure 1). La lentille 1 est ajustable sur ±3 mm dans les directions X et Y pour un positionnement précis de l'image sur de petites cibles (par exemple des faisceaux de fibres). La lentille 2 a une mise au point de 73,7mm de Z (mise au point).
Modèle 77259
- Utilisation optimale lors de la focalisation d'une source collimatée vers une petite cible (fente, fibre, cuve)
- Version économique, dénudée (pas de support de filtre, ni d'obturateur)
- Une ouverture utile plus importante, de 33 mm vous offre un rendement de plus du double de celui du modèle 77260
Le 77259 n'utilise qu'une seule lentille. Avec une lentille plan-convexe, le 77259 focalisera un faisceau collimaté, ou collimatera un faisceau divergent. Avec une lentille bi-convexe, il refocalisera le faisceau, mais introduira un niveau bien plus important d'abberrations sphériques (référez-vous à la notice technique). L'ouverture utile de ce bloc est de 33 mm, la taille du faisceau collimaté de nos sources Oriel de série 38,1 mm.
Remarque sur l'aberration sphérique
Bien que vous puissiez utiliser une lentille simple (bi-convexe dans le 77259) pour imager une source, nous vous conseillons de d'abord la collimater et pour ensuite la focaliser (en utilisant un système composé de deux lentilles dans le 77260), ce qui réduit ainsi l'aberration sphérique d'un facteur 4.
Figure 1 : Diagramme dimensionnel du Bloc de lentilles de mise au point en X-Y-Z 77260.