Diese Lampen erzeugen diskrete Linien hoher Intensität durch Anregung verschiedener Edelgase und Metalldämpfe. Sie werden zur Wellenlängenkalibrierung von Monchromatoren, Spektrographen und Spektralradiometern eingesetzt. Eine große Auswahl an Zubehör steht zur Verfügung, wie z.B. Lampenhalter, Faseroptikadapter und Blenden.
Welche Lampe?
Newport bietet sechs Lampen an; Die Auswahl der Lampe oder Lampen richtet sich nach dem gewünschten Wellenlängenbereich.
Quecksilber-(Argon)-Lampe
- Bevorzugte Lampe zur Kalibrierung
- Temperaturunempfindlich
- Konstante und reproduzierbare mittlere Intensität
- Lange Lebensdauer
Die Hg(Ar)-Lampe 6035 ist temperaturunempfindlich. Für die Verdampfung des Quecksilbers sind 2 Minuten Aufwärmphase erforderlich und danach 30 Minuten bis zur vollständigen Stabilisierung. Die mittlere Intensität ist nach der Stabilisierung der thermischen Bedingungen außergewöhnlich konstant und reproduzierbar.
Quecksilber-(Neon)-Lampe
- Emittiert zusätzliche Linien mit VIS-NIR-Bereich
- Temperaturempfindlich
Die Hg(Ne)-Lampe 6034 ist temperaturempfindlich. Bei Betrieb unter normalen Laborbedingungen ist das Spektrum dem der Hg(Ar)-Lampe mit seinen charakteristischen Hg-Linien sehr ähnlich. Durch Kühlung der Lampe (z.B. mittels eines Ventilators) werden zusätzlich die Neonlinien erhalten.
Aufbau der Lampen
Diese Linienstrahler haben die Größe und Form eines „Bleistifts. Sie bestehen aus einem Quarzkolben mit zwei Elektroden, die an einem Ende in einem Griffstück versiegelt sind. Ein 305 mm langes Kabel mit Stecker am Ende des Griffs kann an das Netzteil angeschlossen werden.
Tabelle 1 Nutzbare Wellenlängen von Linienstrahlern (in nm)
|
6035 Hg(Ar) |
6034 (HgNe) |
6033 (Xenon) |
6030 (Argon) |
6032 (Neon) |
6031 (Krypton) |
| 184,9 |
253,65 |
418,0 |
294,3 |
585,25 |
427,4 |
| 187,1 |
296,73 |
419,3 |
415,9 |
594,48 |
432,0 |
| 194,2 |
302,15 |
433,1 |
420,1 |
607,43 |
435,5 |
| 253,65 |
312,57 |
439,6 |
427,7 |
609,62 |
457,7 |
| 265,4 |
313,151 |
444,8 |
476,5 |
614,31 |
461,9 |
| 284,8 |
313,181 |
446,2 |
488,0 |
616,36 |
465,9 |
| 302,2 |
365,02 |
473,4 |
696,54 |
621,73 |
473,9 |
| 312,571 |
404,66 |
480,7 |
738,40 |
626,65 |
476,6 |
| 313,151 |
435,84 |
483,0 |
750,39 |
630,48 |
483,2 |
| 313,181 |
546,07 |
508,1 |
751,47 |
633,44 |
557,0 |
| 320,8 |
576,96 |
529,2 |
763,51 |
638,3 |
587,1 |
| 326,4 |
579,07 |
531,4 |
772,381 |
640,111 |
758,74 |
| 345,2 |
614,31* |
554,0 |
772,421 |
640,221 |
760,15 |
| 365,02 |
638,30* |
541,9 |
794,82 |
650,65 |
769,45 |
| 404,66 |
640,111* |
547,2 |
801,48 |
653,29 |
769,45 |
| 435,84 |
640,221* |
597,7 |
811,53 |
659,901 |
785,48 |
| 546,07 |
650,65* |
603,6 |
826,45 |
660,291 |
805,95 |
| 576,96 |
703,24* |
605,1 |
840,82 |
667,83 |
810,44 |
| 579,07 |
1013,98 |
609,8 |
842,46 |
671,70 |
811,29 |
| 615,0 |
1128,74 |
659,5 |
912,3 |
692,95 |
819,00 |
| 1014,0 |
1357,02** |
680,5 |
922,4 |
703,24 |
826,32 |
| 1357,0 |
1367,35** |
699,1 |
965,8 |
717,39 |
829,81 |
| 1692,0 |
1529,58 |
823,2 |
1047,1 |
724,52 |
829,81 |
| 1707,3 |
1688,15** |
828,0 |
1331,3 |
743,89 |
850,9 |
| 1711,0 |
1692,02** |
834,7 |
1336,7 |
783,9 |
877,7 |
|
1694,20** |
840,9 |
1371,8 |
792,7 |
975,2 |
|
1707,28** |
881,9 |
1694,0 |
793,7 |
975,2 |
|
1710,99** |
895,2 |
|
794,3 |
1363,4 |
|
1732,94** |
980,0 |
|
808,2 |
1442,7 |
|
1813,04** |
992,3 |
|
811,9 |
1523,9 |
|
1970,02** |
1262,3 |
|
812,9 |
1533,4 |
|
|
1365,7 |
|
813,6 |
1678,51 |
|
|
1473,3 |
|
825,9 |
1689,04 |
|
|
1541,8 |
|
826,6 |
1689,68 |
|
|
1672,8 |
|
826,7 |
1693,58 |
|
|
1732,5 |
|
830,0 |
1816,73 |
|
|
2026,2 |
|
836,6 |
|
|
|
2482,4 |
|
837,8 |
|
|
|
2626,9 |
|
841,7 |
|
|
|
2651,0 |
|
841,8 |
|
|
|
|
|
846,3 |
|
|
|
|
|
848,8 |
|
|
|
|
|
849,9 |
|
|
|
|
|
854,5 |
|
|
|
|
|
857,1 |
|
|
|
|
|
859,1 |
|
|
|
|
|
863,5 |
|
|
|
|
|
864,7 |
|
|
|
|
|
865,4 |
|
|
|
|
|
865,6 |
|
|
|
|
|
867,9 |
|
|
|
|
|
868,2 |
|
|
|
|
|
870,4 |
|
|
|
|
|
877,2 |
|
|
|
|
|
878,0 |
|
|
|
|
|
873,4 |
|
|
|
|
|
885,4 |
|
|
|
|
|
920,7 |
|
|
|
|
|
930,1 |
|
|
|
|
|
932,7 |
|
|
|
|
|
942,5 |
|
|
|
|
|
948,7 |
|
|
|
|
|
953,4 |
|
|
|
|
|
1056,2 |
|
|
|
|
|
1079,8 |
|
|
|
|
|
1084,5 |
|
|
|
|
|
1114,3 |
|
Netzteile; AC oder DC
Newport bietet für unterschiedliche Anforderungen verschiedene Netzteile an:
AC-Netzteile
Wenn Intensitätsänderungen kein Problem darstellen und nur eine oder zwei Lampen betrieben werden, kann ein AC-Netzteil verwendet werden. Diese Betriebsart verlängert auch die Lebensdauer der Lampen.
DC-Netzteile
- Variabler Ausgangsstrom ermöglicht den Betrieb aller Lampen
- Höhere Ausgangsstabilität
- Betrieb als AC-Netzteil möglich
Ein DC-Netzteil sollte verwendet werden, wenn Mehrkanaldetektoren, PDAs oder CCDs kalibriert werden oder wenn mehrere Lampen verwendet werden, da mit diesen Netzteilen alle Linienstrahler von Newport betrieben werden können (AC-Netzteile sind lampenspezifisch). Hinweis: längere Verwendung im DC-Betrieb bei einer Polarität der Elektroden verkürzt die Lebensdauer einer Lampe aufgrund von Elektrophorese.
Mess-Signal
Die gezeigten Kurven illustrieren die relativen Intensitäten, die bei verschiedenen Wellenlängen gemessen werden. Das Signal kann sich von diesen Kurven erheblich unterscheiden. Dies liegt am spektralen Durchsatz des optischen Systems, beispielsweise eines Monochromators und seines Gitters oder eines FT-IR und seines Strahlteilers, und daran, dass die spektrale Empfindlichkeit des Detektors zur Erzeugung dieses Signals mit den spektralen Eigenschaften des einfallenden Lichts gefaltet wird. Die Unterschiede können je nach den genauen experimentellen Bedingungen unerheblich oder auch recht stark sein.
Zubehör
Halterungen für Linienstrahler
Mit diesen Halterungen können eine oder zwei Linienstrahler am Eingangsspalt eines Oriel Monochromators oder Spektrographens montiert werden können.
Faseroptikzubehör
Mit dem Faseroptikzubehör 6058 läßt sich die Endfläche einer Faser mit SMA-Stecker nahe an die Lampe positionieren, um einen Teil des emittierten Lichts zur Wellenlängenkalibrierung zu nutzen.
Lampenhalter für Montage auf Stiften
Für einen offenen Betrieb kann mit dem Halter 63670 die Lampe auf einem Stift montiert werden.
Booklet mit Spektren
Das Booklet 6052 enthält typische Spektren dieser Linienstrahler.
Filter
Zur Blockung eines bestimmten Wellenlängenbereichs sind Filter erhältlich, die auf die Lampe gesteckt werden können (siehe Abb. 2). Die folgenden Modelle sind lieferbar:
- 6041 Kurzpassfilter: absorbiert die Linien im Sichtbaren
- 6042 Langpassfilter: schwächt die 253,7 nm Hg-Linie ab und fluoresziert im Bereich von 300 bis 400 nm
- 6057 Glasfilter: schützt den Anwender vor den intensiven UV-Linien der Lampe. Es absorbiert die 253,7 nm Hg-Linie vollständig und schwächt die Linie bei 312,6 nm ab
Blenden
Die nachstehend aufgeführten Blenden lassen sich auf die Lampen stecken und begrenzen die Abstrahlfläche. Es sind drei Öffnungsgrößen erhältlich:
- 6038 Lochblende: 1 mm Durchmesser
- 6039 Blende mit kleiner Öffnung: 8 x 9,5 mm
- 6040 Blende mit großer Öffnung: 4,7 x 38 mm
Abb. 1 Intensitätsänderung der Hg(Ar)-Lampe 6034 bei Betrieb mit dem AC-Netzteil 6047 (oben) und mit dem DC-Netzteil 6060 (unten)
Abb. 2 Relative Intensitäten des Linienstrahlers 6035 mit verschiedenen Filtern
Fig. 3 Spektrum der Xenonlampe 6033 bei Betrieb mit 6 mA, gemessen mit MIR 8025 FT-IR mit einem CaF2-Strahlteiler und einem InGaAs-Detektor
Abb. 4 Spektrum der Argonlampe 6030 bei Betrieb mit 10 mA, gemessen mit MIR 8025 FT-IR mit einem CaF2-Strahlteiler und einem InGaAs-Detektor
Abb. 5 Spektrum der Hg(Ar)-Lampe 6035 bei Betrieb mit 18 mA, gemessen mit einem Monochromator MS257 1/4 mit 50 mm-Spalten
Abb. 6 Spektrum der Neonlampe 6032 bei Betrieb mit 6 mA, gemessen mit MIR 8025 FT-IR mit einem CaF2-Strahlteiler und einem InGaAs-Detektor
Abb. 7 Spektrum der Kryptonlampe 6031 bei Betrieb mit 10 mA, gemessen mit MIR 8025 FT-IR mit einem CaF2-Strahlteiler und einem InGaAs-Detektor
Abb. 8 Spektrum der Hg(Ne)-Lampe 6034 bei Betrieb mit 18 mA, gemessen mit MIR 8025 FT-IR mit einem CaF2-Strahlteiler und einem InGaAs-Detektor
Hg(Ar)-Lampe 6035 mit Halter 63670 und Netzteil 6047 Hg(Ar)
Sicherheitshinweise
UV-Strahlung kann selbst bei niedrigen Intensitäten schwere Schädigungen der Augen und Haut verursachen. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit UV-Quellen eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen.