DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Les billes microlentilles sont souvent utilisées pour la collimation et la focalisation laser, pour le couplage laser à fibre, fibre à fibre et fibre à détecteur. Elles sont disponibles en quatre diamètres : 1, 2, 3, et 5 mm. Les billes les plus grandes sont plus faciles à manipuler et à aligner .
Si on ajoute un traitement antireflet MgF2 centré en 830, 1300 ou 1550 nm, lefficacité de ces lentilles devient excellente, car leur indice de réfraction est élevé. Le rendement de couplage est généralement supérieur à 90 % grâce à la simplicité de ces lentilles. |
Spécifications
| Matériau | LaSF N9, qualité A, verre optique recuit fin |
| longueur d'onde | 4502300 nm, non traitée |
| Indice de Réfraction | n830 = 1.83098, n1300 = 1.81764, n1550 = 1.81329 |
| Tolérance diamètre | ±1 µm |
| Tolérance Sphérique | ≤λ/4 à 587,6 nm |
| Traitement Antireflet | MgF2 monocouche, R ≤0,25 % à la longueur d'onde nominale |
| Référence | Diamètre | Distance focale | Distance de travail | Ouverture utile | f/CA |
| LB1 | 1,0 | 0,55 | 0,05 | 0.8 | 0,69 |
| LB2 | 2,0 | 1,10 | 0,10 | 1.6 | 0,69 |
| LB3 | 3,0 | 1,65 | 0,15 | 2.4 | 0,69 |
| LB5 | 5,0 | 2,75 | 0,25 | 4.0 | 0,69 |
| | Model | Description |
|
LB1
|
Spherical Ball Micro Lens, 1.0 mm Diameter, 0.55 mm FL, 0.05 mm WD, Uncoated
|
|
LB1-1300
|
Spherical Ball Micro Lens, 1.0 mm Diameter, 0.55 mm FL, 0.05 mm WD, 1300 nm
|
|
LB1-830
|
Spherical Ball Micro Lens, 1.0 mm Diameter, 0.55 mm FL, 0.05 mm WD, 830 nm
|
|
LB2
|
Spherical Ball Micro Lens, 2.0 mm Diameter, 1.10 mm FL, 0.10 mm WD, Uncoated
|
|
LB2-1300
|
Spherical Ball Micro Lens, 2.0 mm Diameter, 1.10 mm FL, 0.10 mm WD, 1300 nm
|
|
LB2-830
|
Spherical Ball Micro Lens, 2.0 mm Diameter, 1.10 mm FL, 0.10 mm WD, 830 nm
|
|
LB3
|
Spherical Ball Micro Lens, 3.0 mm Diameter, 1.65 mm FL, 0.15 mm WD, Uncoated
|
|
LB3-1300
|
Spherical Ball Micro Lens, 3.0 mm Diameter, 1.65 mm FL, 0.15 mm WD, 1300 nm
|
|
LB5
|
Spherical Ball Micro Lens, 5.0 mm Diameter, 2.75 mm FL, 0.25 mm WD, Uncoated
|
|
LB5-1300
|
Spherical Ball Micro Lens, 5.0 mm Diameter, 2.75 mm FL, 0.25 mm WD, 1300 nm
|
|
LB5-830
|
Spherical Ball Micro Lens, 5.0 mm Diameter, 2.75 mm FL, 0.25 mm WD, 830 nm
|