Les billes microlentilles sont souvent utilisées pour la collimation et la focalisation laser, pour le couplage laser à fibre, fibre à fibre et fibre à détecteur. Elles sont disponibles en quatre diamètres : 1, 2, 3, et 5 mm. Les billes les plus grandes sont plus faciles à manipuler et à aligner .
Si on ajoute un traitement antireflet MgF2 centré en 830, 1300 ou 1550 nm, lefficacité de ces lentilles devient excellente, car leur indice de réfraction est élevé. Le rendement de couplage est généralement supérieur à 90 % grâce à la simplicité de ces lentilles.