Technische Daten
50:50 (3 dB) und 10:90 Koppler
|
Modell(1) |
Art |
Betriebswellenlänge (nm) |
Bandbreite (nm) |
Typ./max. Gesamtverlust im Koppler (dB) |
Einfügedämpfung, maximal (dB)(2) |
Gleichförmigkeit (dB) |
PC/APC Richtkopplung (dB) |
Polarisationsabhängiger Verlust, typisch (dB) |
PC/APC Rückflussdämpfung (dB) |
| F-CPL-L12135-X |
50/50 1x2 SW |
1310 |
±50 |
0,1/0,3 |
3,5 |
0,6 |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L12155-X |
50/50 1x2 SW |
1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
3,5 |
0,6 |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L12355-X |
50/50 1x2 WF |
1310/1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
3,7 |
0,8 |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L22135-X |
50/50 2x2 SW |
1310 |
±50 |
0,1/0,3 |
3,5 |
0,6 |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L22155-X |
50/50 2x2 SW |
1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
3,5 |
0,6 |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L22355-X |
50/50 2x2 WF |
1310/1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
3,7 |
0,85 |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L12131-X |
10/90 1x2 SW |
1310 |
±50 |
0,1/0,3 |
11,3 |
N/A |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L12151-X |
10/90 1x2 SW |
1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
11,3 |
N/A |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L12351-X |
10/90 1x2 WF |
1310/1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
11,4 |
N/A |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L22131-X |
10/90 2x2 SW |
1310 |
±50 |
0,1/0,3 |
11,3 |
N/A |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L22151-X |
10/90 2x2 SW |
1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
11,3 |
N/A |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
| F-CPL-L22351-X |
10/90 2x2 WF |
1310/1550 |
±50 |
0,1/0,3 |
11,4 |
N/A |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
WDMs
|
Modell(1) |
Art |
Betriebswellenlänge (nm) |
Bandbreite (nm) |
Typ./max. Gesamtverlust im Koppler (dB) |
Typ./max. Gesamtverlust konfektioniert (dB)(2) |
PC/APC Richtkopplung (dB) |
Polarisationsabhängiger Verlust, typisch (dB) |
PC/APC Rückflussdämpfung (dB) |
| F-WDM-L11315-X |
1x2 |
1310/1550 |
±20 |
0,2/0,6 |
0,7/1,1 |
>45/>55 |
±0,1 |
>45/>55 |
1) Hängen Sie -P für FC/PC-Stecker bzw. -A für FC/APC-Stecker an
2) Plus 0,5 dB Verlust durch Stecker