Les plateaux antivibratoires compacts BenchTop réunissent les excellentes performances et la compacité qui sont essentielles pour les applications actuelles dans le domaine des sciences de la vie et du semi-conducteur.
La technologie antivibratoire Stabilizer, reprise des isolateurs I-2000, forme le cœur du système. Elle est réputée pour sa compacité, ses très brefs temps de repositionnement, sa grande stabilité dans le cas de montages à centre de gravité élevé, sa faible fréquence propre, sans oublier un mécanisme dautocentrage à piston breveté.
Une excellente isolation du plan de travail est assurée par quatre isolateurs montés dans la partie inférieure du plateau. Chacun comprend un diaphragme pneumatique flexible supportant la charge, ce qui assure le découplage entre la source des vibrations et le plateau. Lorsque celui-ci est exposé à une perturbation, les isolateurs rétablissent automatiquement son niveau en jouant sur lair comprimé.
Plus de suspensions encombrantes qui entravent laccès aux instruments, empêchent de reposer les avant-bras et occupent de lespace. La construction à chambre hybride permet de loger tous les isolateurs dans lépaisseur du plateau.
Nous avons également pensé à votre confort. La faible épaisseur du plateau BenchTop najoute quune cinquantaine de millimètres à la hauteur de linstallation. Avec des accoudoirs rembourrés, optionnels, vous pouvez travailler des heures dans les meilleures conditions.