Die kompakten schwingungsgedämpften Arbeitsplatten der Serie BenchTop verbinden eine höchst leistungsfähige Schwingungsisolierung mit einer extrem niedrigen Bauhöhe und eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Physiologie und Halbleitertechnik.
Die patentierte Schwingungsdämpfung basiert auf dem Isolator Modell I-2000 und bildet den Kern des Systems. Diese Technologie zeichnet sich durch eine kompakte Größe, kürzere Rückstellzeiten, bessere Stabilität bei hohen Massenschwerpunkten, niedrigere Eigenfrequenzen und einen patentierten, selbstzentrierenden Mechanismus aus.
Die Schwingungsisolierung wird durch vier im Boden der Arbeitsplatte eingelassene Dämpfungsmodule erzielt. Diese arbeiten mit flexiblen, rollenden Diaphragmen, welche die Last tragen und die Platte vor Vibrationen schützen. Wird die Plattform Lastwechseln oder Stößen ausgesetzt, nehmen die Module eine automatische Niveauregulierung mit einer Genauigkeit von 0,63 mm vor.
Das kompakte Design gewährleistet größtmögliche Bewegungsfreiheit und freien Zugriff auf die Geräte, ohne die Arbeitsfläche unnötig zu belegen. Dank der Hybridkammerkonstruktion sind die Schwingungsmodule vollständig in der Plattform verborgen.
Ermüdungsfreies Arbeiten ist durch die geringe Bauhöhe des BenchTop von nur 55 mm sichergestellt. Zusätzlich lieferbare, gepolsterte Armstützen erleichtern die Arbeit zusätzlich.