Die Befestigungsklemmen der Serie M-BR dienen zur Montage der Rotationstische M-UTR und M-URM, der Kipptische (Prismentische) M-PO sowie von Optikhaltern der Serien SL und VGM auf Lineartischen der Serien M-UMR und M-MVN und Kipptischen M-TGN. Die Befestigungsklemmen M-BR werden in Sätzen von vier Stück geliefert.
Die Klemmen der Serie BR-U lassen sich vielseitig einsetzen, wenn das zu montierende Bauteil direkt auf einem optischen Tisch befestigt werden soll. Diese Klemmen werden einzeln angeboten.
Um für Ihre Anwendung den richtigen Satz an Befestigungsklemmen auszuwählen, schauen Sie sich bitte die folgende Tabelle an, welche einige der populärsten Kombinationen auflistet.
Serie M-BR
Modell BR-U
|
Abmessungen (mm) |
Gewinde |
|
| Modell |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
L |
V |
W |
| BR3
|
8 |
6,5 |
2 |
2,2 |
0,5 |
5 |
10 |
M3 |
3,3 |
| BR32
|
8 |
4,5 |
2 |
2,2 |
0,5 |
3 |
8 |
M3 |
3,3 |
| BR4
|
13 |
7,5 |
2,5 |
4,5 |
0,5 |
6 |
12 |
M4 |
4,4 |
| M-BR41
* |
13 |
4,5 |
2 |
4,5 |
0,5 |
3 |
10 |
M4 |
M4 |
| BR42
|
13 |
5,5 |
2 |
4,5 |
0,5 |
3 |
10 |
M4 |
4,4 |
| BR5
|
15 |
10,5 |
3 |
4,5 |
1 |
8 |
16 |
M5 |
5,5 |
| BR6
|
26 |
12,5 |
9 |
10 |
1 |
10 |
20 |
M6 |
6,6 |
| BR62
|
24 |
8,5 |
3 |
9,5 |
1 |
6 |
16 |
M6 |
7 |
| BR68
|
32 |
8,5 |
5 |
|
1 |
6 |
12 |
M6 |
|
* M-BR41 Klemmen mit CHCTB M4 X 10mm Schrauben M-CAP-M42.