DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Technische Daten
| Einmoden Modelle | Polarisationserhaltende Modelle |
| Wellenlängen-Bereich (nm) | 1260 bis 1650 | 1260 bis 1650 |
| Optischer Verzögerungsbereich (ps) | 0 bis 330 oder 0 bis 560 |
| Auflösung der optischen Verzögerung (fs) | 1 |
| Genauigkeit der optischen Verzögerung (ps) | ± 0,01 (gesamter Bereich) |
| Wiederholbarkeit der optischen Verzögerung (ps) | ± 0,01 (gesamter Bereich) |
| Betriebsarten | Punkt-zu-Punkt, kontinuierlicher Scan-Betrieb und PC-Steuerung (RS-232) |
| Einfügedämpfung, typisch (dB) | 1,0 |
| Rückflussdämpfung (dB) | 50 |
| Löschungsverhältnis | N/A | >18 dB für PM Modell |
| Polarisationsabhängiger Verlust, maximal (dB) | 0,1 |
| Maximale optische Leistung (mW) | 300 |
| Steuerspannung | 12 VDC/1A (Max) |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | 0 bis 40 |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -20 bis 60 |
| Fasertyp | Corning SMF-28 | Corning SMF-28 oder Fujikura PM Panda Faser |
| Abmessungen (mm) (330 ps Version) | 40,6 x 102 x 178 |
| Abmessungen (mm) (560 ps Version) | 40,6 x 112 x 229 |
| | Model | Description |
|
MDL-1-3-FA-P
|
Motorized Variable Delay Line, 1550 nm, 330 ps, PM Pigtails, FC/APC Connectors
|
|
MDL-1-3-FP-P
|
Motorized Variable Delay Line, 1550 nm, 330 ps, PM Pigtails, FC/PC Connectors
|
|
MDL-1-6-FP-P
|
Motorized Variable Delay Line, 1550 nm, 560 ps, PM Pigtails, FC/PC Connectors
|