| Wellenlängen-Bereich (nm) |
1260 bis 1650 |
1260 bis 1650 |
| Optischer Verzögerungsbereich (ps) |
0 bis 330 oder 0 bis 560 |
| Auflösung der optischen Verzögerung (fs) |
1 |
| Genauigkeit der optischen Verzögerung (ps) |
± 0,01 (gesamter Bereich) |
| Wiederholbarkeit der optischen Verzögerung (ps) |
± 0,01 (gesamter Bereich) |
| Betriebsarten |
Punkt-zu-Punkt, kontinuierlicher Scan-Betrieb und PC-Steuerung (RS-232) |
| Einfügedämpfung, typisch (dB) |
1,0 |
| Rückflussdämpfung (dB) |
50 |
| Löschungsverhältnis |
N/A |
>18 dB für PM Modell |
| Polarisationsabhängiger Verlust, maximal (dB) |
0,1 |
| Maximale optische Leistung (mW) |
300 |
| Steuerspannung |
12 VDC/1A (Max) |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 40 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-20 bis 60 |
| Fasertyp |
Corning SMF-28 |
Corning SMF-28 oder Fujikura PM Panda Faser |
| Abmessungen (mm) (330 ps Version) |
40,6 x 102 x 178 |
| Abmessungen (mm) (560 ps Version) |
40,6 x 112 x 229 |