Bedienerfreundlichkeit
Das Modell 6025 besteht aus einem einzigen kompakten zylindrischen Gehäuse, das sowohl die Lampe als auch die Batterien enthält. Die Lampe 6025 muss nur an den Eingang des Monochromators montiert und mit dem Kippschalter eingeschaltet werden.
Die Lampe 6025 wird mit einer 9V Batterie betrieben. Eine LED-Anzeige meldet einen Abfall der Lichtintensität auf ungefähr die Hälfte des Werts, der mit einer frischen Batterie erhalten wird. Die Lampe kann dann noch 1 bis 1,5 Stunden mit sinkender Ausgangsintensität betrieben werden. Insgesamt ist mit einer Batterie ein Dauerbetrieb von ungefähr 2,5 Stunden möglich. Die Lampe ist nicht austauschbar, hat aber eine Lebensdauer von 5000 Stunden (bis zum Erreichen der halben Anfangs-Intensität).
Optionale Faseroptik
Die Lampe 6025 lässt sich als Hg(Ar)-Quelle zur Bestrahlung von Proben verwenden (Lebensdauer der Batterie beachten). Einkopplung in eine Faser erleichtert die Übertragung des Lichts. Die Faserhalter 77850 und 77858 halten Fasern mit SMA- oder ST-Stecker an den Ausgang der Lampe 6025.
Abb. 1 Zeitlicher Verlauf der Ausgangsstrahlung der Hg(Ar)-Kalibrierlampe, aufgenommen mit einem Breitband-Siliziumdetektor