Ces bases Trait-Point-Plan vous permettent de monter, retirer et remplacer des composants optiques avec une très grande répétabilité. La plaque supérieure est dotée d'un cône, d'une gorge et d'un plan durcis, posés en référence sur les trois billes en acier de la pièce inférieure, de manière à assurer un positionnement répétable avec précision. Cela fait gagner du temps, en particulier dans les montages demandant des remplacements fréquents, ou lorsque des éléments de référence doivent pouvoir être insérés sur le chemin optique.
Les bases de la série M-BK utilisent quatre aimants de grande résistance permettant d'assurer un accouplement sûr des faces inférieure et supérieure. Cet accouplement magnétique des plaques est simple à libérer en inclinant simplement le composant monté sur la base. Les angles de la plaque inférieure sont dotés d'un chanfrein pour vous éviter tout pincement des doigts lors de l'accouplement des plaques inférieure et supérieure. Les bases M-BK-3A sont conçues selon le principe de montage universel breveté par Newport qui, comme les bases magnétiques, permet un positionnement libre en n'importe quel point et avec une orientation quelconque sur la surface d'une table. Vous pouvez commander des plaques supérieures additionnelles pour un remplacement plus rapide de vos composants optiques.
Les bases M-BKL-4 réduisent ces erreurs de positionnement de manière significative grâce à un mécanisme de verrouillage novateur situé au centre de la plaque de base. Un bouton moleté entraîne une vis qui serre le plateau sur la base. Ce mécanisme de verrouillage étant situé au centre du Trait-Point-Plan de référence, la pression est appliquée progressivement et de manière uniforme, ce qui assure un positionnement répétable à chaque mise en œuvre.
Pour retirer le plateau, il suffit de quelques tours du bouton moleté, accessible sur le côté de la plaque de base. La mise en place du plateau sur la base s'effectue en tournant ce bouton dans la direction opposée, ce qui assure un verrouillage sûr et en douceur.
Des lamages oblongs de 25,4 mm permettent la fixation de la base en n'importe quel point, à laide de vis sur une surface de montage dotée d'un quadrillage standard de trous taraudés. Le plateau présente lui-même un ensemble de trous taraudés pour le montage, ainsi que des lamages permettant de visser les composants par en dessous.