Les bases magnétiques simplifient la mise en place de l'expérience en permettant le positionnement libre des composants optiques et leur ancrage instantané. Ce sont des accessoires utiles à tous les laboratoires travaillant sur des surfaces ferromagnétiques telles que les tables doptiques et plateaux dinstrumentations de Newport.
Les bases magnétiques de Newport comportent des aimants puissants et stables commandés par un circuit magnétique commutable. Le circuit dirige le flux magnétique vers la surface de travail ferromagnétique (ce qui produit la force de maintien) ou bien le conserve entièrement dans la base, ce qui autorise un repositionnement rapide.
Newport propose un large choix de bases pour satisfaire tous les besoins. Pour un positionnement très pratique mais non magnétique des composants, nous proposons la base universelle BUP-2 et les bases de repositionnement de la série M-BK. Ces modèles permettent une fixation brevetée au moyen d'une seule vis, en n'importe quel point de la table.
Bases surbaissées pour charges importantes
Nos modèles M-150 et M-200 sont d'excellentes bases magnétiques qui allient toutes les caractéristiques habituellement recherchées : une grande force de maintien qui ne faiblit pas avec le temps, une forme surbaissée offrant une grande surface, une force de maintien variable en continu avec des réglages bien accessibles, et une surface supérieure de montage non magnétique.
Ces bases comportent un circuit magnétique stable exclusif qui autorise une translation linéaire des éléments magnétiques. Leur force de maintien est variable en continu, contrairement à celle de la plupart des autres bases magnétiques, dont l'état entre les positions extrêmes (on et off) est instable. Le réglage de cette force est accessible des deux côtés de la base par deux vis de commande.
M-150 et M-200
Clé à six pans incluse
Base magnétique à plots de repositionnement
Notre base magnétique à plots de repositionnement M-110, d'encombrement réduit, est équipée dune plaque supérieure amovible présentant de nombreux trous de montage taraudés. Les composants peuvent être fixés directement à la base, ou bien sur la plaque supérieure amovible, pour un positionnement répétable. Le modèle M-110 peut également être fixé sur une surface verticale.
La plaque supérieure amovible est dotée de crochets de verrouillage en acier à ressort pour son maintien sur la plaque de la base. Les deux plaques peuvent aussi être fixées ensemble au moyen de deux vis, afin de permettre le maintien en toute sécurité de charges en porte-à-faux ou montées sur tige. Les vis de fixation restent accessibles même lorsqu'une colonne standard de 38 mm de diamètre est fixée dessus.
Notre base magnétique à plots de repositionnement M-110, d'encombrement réduit, est équipée dune plaque supérieure amovible présentant de nombreux trous de montage taraudés. Les composants peuvent être fixés directement à la base, ou bien sur la plaque supérieure amovible, pour un positionnement répétable.
La plaque supérieure amovible du modèle M-110 (incluse) procure une répétabilité du positionnement extrêmement élevée.
Base magnétique compacte
La base magnétique M-MB-3 comporte une plaque de montage en aluminium qui présente deux grands avantages par rapport aux autres bases économiques: de nombreux trous taraudés et une surface en dehors du champ magnétique de la base.
Plaque de base magnétique d'usage général
La plaque de base magnétique MB-1 permet le positionnement rapide de petits composants montés au moyen d'une seule vis M6, comme les supports de tige de la série M-VPH ou M-MPH.
Base magnétique standard
La base magnétique M-MB-2 présente un seul trou taraudé M6, idéal pour le montage des supports de tige des séries M-VPH et M-MPH.