Die Bandpassfilter von Newport werden mit Methoden und Materialien erzeugt, die höchste spektrale Leistung bieten. Dank ihrer robusten Bauweise widerstehen sie auch schwierigen Umgebungsbedingungen. Die UV-Filter im Bereich von 214 nm bis 300 nm werden mit Hilfe unserer Argon-Gap-Technologie hergestellt. Diese Filter weisen hohe spektrale Stabilität und lange Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen auf, darunter Wasseraufbereitung und Umweltüberwachung. Die Argon-Gap-Technologie nutzt einen speziellen Versiegelungsprozess, der solarisationsanfällige Produkte wie z.B. Epoxydharz überflüssig macht. Der chemische Zerfall organischer Stoffe bei der Einwirkung von UV-Licht ist eine Hauptursache für den vorzeitigen Ausfall von Filtern für kurzwelliges UV.
Die Bandpassfilter für langwelliges UV und den sichtbaren und nahen Infrarotbereich werden mit Hilfe der Ritz- und Verkittungstechnik hergestellt. Bei dieser Methode wird eine Glas-Epoxy-Glas-Abdichtung rund um den Filter gelegt, die den Eintritt von Feuchtigkeit in die Dünnschicht-Filterelemente verhindert.