Les bancs d'optiques et cavaliers miniatures s'assemblent pour donner un système compact et surbaissé, ils sont à la base de constructions modulaires linéaires ou tridimensionnelles servant à divers assemblages de composants. Leur forme en queue d'aronde, d'une grande précision, permet la fixation rapide, l'alignement et le maintien rigide de composants en un point quelconque sur le banc, au moyen de cavaliers de la série MC.
Les bancs optiques miniatures sont disponibles en six longueurs standard de 37 à 600 mm; ces bancs permettent une translation sans à-coup et un maintien ferme des cavaliers. Le jeu de cales SS-2 permet d'assembler de solides structures tridimensionnelles, comme des périscopes. Un jeu comporte 5 cales.
Les cavaliers miniatures se fixent en un point quelconque sur le banc optique pour permettre la fixation rapide et en toute sécurité decomposants optiques. Ils glissentsans vibration sur un contact dur en polymère, garant d'un alignement fiable. Ils sont amovibles par basculement, et maintenus en position, sans fluage, par le serrage d'un bouton moleté. Il n'est pas nécessaire de retirer les autres composants du banc pour les mettre en place ou les retirer. Ces cavaliers sont réalisés d'une pièce en aluminium. Ils permettent le montage rapproché des composants.Trois versions sont disponibles pour convenir à de nombreux supports d'optiques et platines de positionnement de la série M-MT.
Produits associés
Supports optiques de la série MH
Platines de translation de la série M-MT
platine de rotation compacte M-MT-RS