|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Bancs et profil > Bancs d'optique miniatures

Bancs d'optique miniatures
Bancs d'optique miniatures
(De haut en bas) M-MRL-12M, M-MRL-6M, M-MRL-3 et M-MRL-1.5

  • Forme rigide et surbaissée en queue d'aronde
  • Cavaliers à fixation rapide sur les bancs
  • Large choix de supports et de cavaliers compatibles
  • Construction de structures tridimensionnelles
  • Usinage de précision de toutes les surfaces

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les bancs d'optiques et cavaliers miniatures s'assemblent pour donner un système compact et surbaissé, ils sont à la base de constructions modulaires linéaires ou tridimensionnelles servant à divers assemblages de composants. Leur forme en queue d'aronde, d'une grande précision, permet la fixation rapide, l'alignement et le maintien rigide de composants en un point quelconque sur le banc, au moyen de cavaliers de la série MC.
Les bancs optiques miniatures sont disponibles en six longueurs standard de 37 à 600 mm; ces bancs permettent une translation sans à-coup et un maintien ferme des cavaliers. Le jeu de cales SS-2 permet d'assembler de solides structures tridimensionnelles, comme des périscopes. Un jeu comporte 5 cales.
Les cavaliers miniatures se fixent en un point quelconque sur le banc optique pour permettre la fixation rapide et en toute sécurité decomposants optiques. Ils glissentsans vibration sur un contact dur en polymère, garant d'un alignement fiable. Ils sont amovibles par basculement, et maintenus en position, sans fluage, par le serrage d'un bouton moleté. Il n'est pas nécessaire de retirer les autres composants du banc pour les mettre en place ou les retirer. Ces cavaliers sont réalisés d'une pièce en aluminium. Ils permettent le montage rapproché des composants.Trois versions sont disponibles ...



Références pour commander
 Quantité  Model  Description  Longueur
(mm)
 Prix
 
Disponible
 M-MRL-1.5  Banc d'optique  37  
$24.48
 
Disponible
 M-MRL-3  Banc d'optique miniature de 75 mm de long  75  
$26.52
 
Disponible
 M-MRL-6M  Banc d'optique miniature de 150 mm de long  150  
$39.78
 
Disponible
 M-MRL-12M  Banc d'optique miniature de longueur 300 mm  300  
$71.40
 
Disponible
 M-MRL-18M  Banc d'optique miniature de 450 mm de long  450(1)  
$105.06
 
Disponible
 M-MRL-24M  Banc d'optique  600(2)  
$142.80
   M-M-SS-2  Jeu de cales en Delrin    
 
Disponible
 MCF  Cavalier à profil bas  1,0  
$24.48
 
Disponible
 MCC  Cavalier rainuré  1,0  
$24.48
 
Disponible
 MCD  Cavalier à queue d'aronde  1,0  
$27.54

1) Un M-MRL-12M et un M-MRL-6M pré-assemblés.

2) Deux M-MRL-12M pré-assemblés.


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .