Balldriver® Innensechskantschlüssel sind aus hochelastischem Stahl gefertigt und besitzen eine gehärtete Kugelspitze für nutzbare Winkel bis zu 25°. Sie sind viel einfacher zu handhaben als Standard-Innensechskantschlüssel und ermöglichen das einfache Festziehen auch schwer erreichbarer Schrauben. Die L-förmigen Innensechskantschlüssel verfügen für ein schnelles Festziehen der Schraube am längeren Arm ebenfalls über eine Kugelspitze bzw. am kurzen Arm über ein Standard-Innensechskant-Ende für optimales Drehmoment und Hebelkraft. Die Balldriver haben einen Schraubendrehergriff, der den Komfort und die Effizienz verbessert.
Balldriver Innensechskantschlüssel sind im Sortiment sowohl mit oder ohne unseren stabilen Halter erhältlich. Das Sortiment mit Halter bietet einen zusätzlichen 5 mm-Schlüssel für M6-Gewinde. Wer die Innensechskantschlüssel bereits besitzt, kann unseren Halter separat bestellen, um sein Sortiment zu vervollständigen. Darüber hinaus sind bestimmte Balldriver-Schlüssel auch einzeln für gängige Schraubengrößen lieferbar.
Der Balldriver-Halter besteht aus einem soliden Aluminiumblock, der beim Herausnehmen oder Einführen eines Schlüssels nicht umkippt. Individuell gekennzeichnete Löcher erleichtern die Wahl des richtigen Schlüssels. Suchen Sie nicht mehr nach einem verlegten Schlüssel nehmen Sie einfach das ganze Sortiment mit an Ihren Arbeitsplatz.