Bagues doubles mâles et femelles
Une bague double mâle couple deux éléments à bride femelle ; une bague double femelle couple deux éléments à bride mâle. Nous proposons deux types de bagues de couplage : à vis de serrage et à connexion rapide.
Bagues de couplage à vis de serrage
Les bagues de couplage à vis de serrage sutilisent avec trois vis de serrage permettant dattacher ensemble les éléments à bride. Les vis de serrage sont des vis à bout pointu 6-32. Elles requièrent une clé hexagonale de 1,5 mm.
Bagues de couplage à connexion rapide
Notre modèle à connexion rapide (uniquement disponible en 38,1 mm) est très simple dutilisation : il vous suffit dy enclencher les deux éléments à bride pour les attacher solidement ensemble. Pas besoin de vis de serrage ni de clé hexagonale, une simple vis de serrage à main les maintient en place. Si vous constatez régulièrement la défaillance dun dispositif, ce modèle vous sera particulièrement utile. De plus, ils sont hermétiques : si vous craignez des pertes de lumière, préférez un modèle à connexion rapide.
Adaptateur à connexion rapide
Le modèle 777790 convertit une bride femelle à vis de réglage 38,1 mm en une bride femelle à connexion rapide. Utilisez-le pour tout élément à bride femelle qui implique un changement fréquent daccessoires. Il est important de noter que louverture utile est réduite à 30 mm.
Couplent des éléments différents
Accessoires pour monture en C
Nous offrons également des adaptateurs permettant dattacher des accessoires mâles ou femelles pour monture en C avec nos brides femelles 38,1 mm.