Description
Models
Catalog PDF
Un autocorrélateur est un outil de diagnostic polyvalent et simple d'utilisation servant à mesurer la forme des impulsions et la durée des impulsions laser ultracourtes. Les autocorrélateurs sont capables de mesurer les largeurs des impulsions tant des oscillateurs à taux de répétition élevé (MHz) que des amplificateurs à faible taux de répétition (kHz) sur la plage de longueurs d'ondes visible et IR. Lorsque les informations de phase de l'impulsion ne sont pas indispensables, l'autocorrélation est la méthode la plus simple et économique pour déterminer la largeur des impulsions.
Plusieurs autocorrélateurs sont disponibles sur le marché, par exemple le PulseScout de Spectra-Physics. Ils sont généralement conçus pour mesurer des impulsions d'une durée allant de quelques femtosecondes à plusieurs picosecondes. Très souvent pourtant, les laboratoires de recherche ont besoin de pouvoir mesurer à la fois de très courtes impulsions de l'ordre de dizaines de femtosecondes et de longues impulsions de l'ordre de dizaines de picosecondes avec des résolutions femtoseconde. Un exemple typique est l'allongement d'une impulsion femtoseconde à plusieurs picosecondes pour des expériences nécessitant de grandes bandes passantes ou pour l'amplification d'impulsions compressées. Les autocorrélateurs ne se contentent pas de mesurer les impulsions ultracourtes, ils peuvent également servir à détecter les signaux dans des zones de temps difficiles d'accès pour la plupart des détecteurs.
Le kit autocorrélateur balayage long est une solution simple et économique pour mesurer la largeur des impulsions de divers lasers ultrarapides avec une longueur d'onde comprise entre 480 nm et 2000 nm. Tous les supports et optiques de ce kit ont été sélectionnés par nos professeurs diplômés du Centre de technologie et d'applications pour une utilisation avec tous les lasers à impulsions ultracourtes Ti:Sapphire et appareils paramétriques optiques de Spectra-Physics. Pour offrir un maximum de valeur ajoutée au client, le kit inclut les nouveaux puissancemètres optiques haute performance 1935-C et le détecteur basse puissance 918D. Le puissancemètre sert d'appareil d'acquisition de données pour l'installation, ce qui évite de recourir à un photomultiplicateur et une carte A/N ou un oscilloscope, plus coûteux. Le kit inclut une platine de translation automatisée haute résolution avec une course de 25 mm correspondant à un retard total supérieur à 160 ps avec une résolution de 25 fs. Ceci en fait un précieux outil pour explorer les bandes latérales et les satellites des impulsions laser susceptibles de contenir une partie importante de l'énergie totale des impulsions et d'interférer avec les signaux complexes du domaine temporel associés aux expériences pompe-sonde. À la différence des autres autocorrélateurs du marché qui ont une ouverture utile de quelques mm, le kit autocorrélateur balayage long convient à des tailles de faisceau atteignant 10 mm. La plage dynamique du système de détection permet des mesures par contraste jusqu'à 7000:1.
Le kit inclut également une suite logicielle complète permettant d'automatiser toute l'installation. |
|
Données d'autocorrélation balayage long collectées sur un amplificateur Spitfire® Pro de Spectra-Physics. Un taux de contraste supérieur à 7000:1 est prouvé.
|