Outil de diagnostic polyvalent et simple d'utilisation pour mesurer les impulsions ultracourtes. Le PulseScout est capable de mesurer les largeurs de pulsion tant des oscillateurs à taux de répétition élevé (MHz) que des amplificateurs à faible taux de répétition (kHz) sur la plage de longueurs d'ondes visible et IR.
Autrefois, la mesure des impulsions ultracourtes de lasers ultrarapides nécessitait une technologie d'autocorrélation distincte : les impulsions des amplificateurs à faible taux de répétition étaient mesurées à l'aide d'autocorrélateurs mono-coup et les impulsions des oscillateurs à taux de répétition élevé étaient mesurées à l'aide d'un verre bloquant rotatif.
Avec le PulseScout, plus besoin d'autocorrélateurs séparés. L'unité est fournie soit avec un module détecteur à photodiode permettant de détecter et de mesurer les impulsions amplifiées haute énergie, soit avec un détecteur à photomultiplicateur permettant de mesurer les impulsions d'oscillateur basse énergie. Pour plus de commodité, ces modules de détection utilisent la même tête optique d'autocorrélateur et sont entièrement interchangeables. L'alignement est simple et peut être réalisé en quelques secondes, ce qui fait du PulseScout l'outil de diagnostic idéal pour toutes vos applications à impulsions ultracourtes.