La lunette autocollimatrice électronique LDS-Vector effectue des mesures de grande résolution pour les applications d'alignement, d'assurance qualité et de métrologie. Elle comporte une diode laser à 670 nm bien collimatée et permet des mesures sans contact à grande distance allant jusqu'à 20 mètres. La lumière visible de la diode laser et le large champ de l'oculaire réduisent la durée du réglage et de l'alignement.
Un capteur analogique à deux axes avec une surface en silicium est chargé de l'acquisition des données à la fréquence élevée de 2 kHz. Il permet à la lunette autocollimatrice d'analyser les vibrations et de mesurer le temps de mise au repos d'un support avec une résolution de 0,1 mrad.
Le boîtier électronique LDS1000 affiche le résultat de la mesure d'angle sur deux lignes de 20 caractères. Il peut conserver 2 048 mesures en mémoire (cette dernière peut être étendue à 14 Ko). Pour réduire le bruit, l'intégration numérique peut être choisie entre 0,5 ms et 1 s. Pour pouvoir être commandé à distance, le boîtier est compatible avec les protocoles de communication IEEE-488 et RS-232-C. L'instrument est équipé de sorties analogiques en option délivrant un signal en retour pour les applications à bande passante plus élevée.
Chaque lunette autocollimatrice est testée individuellement et fait l'objet d'un certificat de calibration détaillé.
Applications
- Mesures du tangage et du lacet
- Contrôle de voilage
- Mesure de précision de plateaux tournants
- Analyse du temps de stabilisation et d'amortissement de platines
- Mesure des vibrations
- Alignement de systèmes rotatifs concentriques
- Mesure d'orthogonalité de plateaux tournants
- Répétabilité des platines XY
- Alignement de machines
- Mesures de planéité
- Alignement de faisceaux