| Wellenlänge (nm) |
635 |
| Ausgangsleistung (mW) |
> 1, max Leistung 2,7 |
| Strahldurchmesser (1/e²) |
2,85 mm x 1,95 mm bei 1 m (2,35 mm x 2,05 mm bei 3 m Abstand) |
| Strahldivergenz Vollwinkel (mrad) |
<0,5 |
| Strahlrichtungs-Stabilität (mrad) |
< 1 |
| Leistungsstabilität, 1 Std. (mW) |
Besser als 10 |
| Abmessungen |
Länge 69,3 mm, Durchmesser 19 mm |
| Batterie (für LOA-1) |
Alkaline 3V, über 10 Std. |