DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Anwendungen |
Präzise Ausrichtung von optischen Systemen- Referenzstrahl für optische Systeme
|
Technische Daten
| Wellenlänge (nm) | 635 |
| Ausgangsleistung (mW) | > 1, max Leistung 2,7 |
| Strahldurchmesser (1/e²) | 2,85 mm x 1,95 mm bei 1 m (2,35 mm x 2,05 mm bei 3 m Abstand) |
| Strahldivergenz Vollwinkel (mrad) | <0,5 |
| Strahlrichtungs-Stabilität (mrad) | < 1 |
| Leistungsstabilität, 1 Std. (mW) | Besser als 10 |
| Abmessungen | Länge 69,3 mm, Durchmesser 19 mm |
| Batterie (für LOA-1) | Alkaline 3V, über 10 Std. |