RES-1-Platten bestehen aus optischem Glas mit durchsichtigen Linein auf lichtundurchlässigem Hintergrund. Sie werden in Transmission verwendet und können in dem Optikhalter M-FH-2 gehalten werden. Die RES-1-Platten entsprechen dem Standard für Testplatten USAF-1951 und empfehlen sich für anspruchsvolle Anwendungen. RES-1 eignen sich ideal für den Auflösungsdruck; die Liniengruppen sind sehr klar erkennbar.
RES-2-Platten sind positive Testplatten auf Papier und eignen sich zum Test von Foto-Objektiven. Sie stellen eine kostengünstigere Alternative zu RES-1 dar. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Druck höherer Auflösungsgruppen als Gruppe 4 - Element 4 auf Best-Effort-Basis erfolgt. Da die körnige Struktur des Papiersubstrats sich nicht für kleinere Linien eignet, können die Linienpaare bei höherer Auflösung nicht mehr erkannt werden. Für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen empfehlen wir Ihnen daher RES-1.