Informations Produit
Nos filtres neutres circulaires sont conçus pour simplifier latténuation et la séparation de faisceaux pour les longueurs donde allant du visible à lIR proche. Latténuation et la séparation de faisceaux variables autour dun cercle de 270° sont obtenues grâce à un film en aluminium réfléchissant fin. Un traitement antireflet large bande pour le visible sur toutes les zones non métallisées permet de laisser ces composants optiques en permanence sur le trajet du faisceau, en minimisant les pertes et les images parasites. Les filtres neutres circulaires sont disponibles avec un substrat en BK 7 pour une utilisation générale en laboratoire, ou en silice UV pour une stabilité thermique maximale.
Nos filtres neutres circulaires sont conçus pour simplifier latténuation et la séparation de faisceaux pour les longueurs donde allant du visible à lIR proche. Latténuation et la séparation de faisceaux variables autour dun cercle de 270° sont obtenues grâce à un film en aluminium réfléchissant fin. Un traitement antireflet large bande pour le visible sur toutes les zones non métallisées permet de laisser ces composants optiques en permanence sur le trajet du faisceau, en minimisant les pertes et les images parasites. Les filtres neutres circulaires sont disponibles avec un substrat en BK 7 pour une utilisation générale en laboratoire, ou en silice UV pour une stabilité thermique maximale.