Les atténuateurs variables M-935 offrent une plage de fonctionnement dynamique étendue, une transmission large bande et un seuil de dommage élevé, avec une déviation du faisceau négligeable. Ils sont disponibles en 3, 5, et 10 mm de diamètre douverture. Ces atténuateurs sont construits sur le principe de réflexion de Fresnel avec quatre lames en coin en silice UV non traitées, qui tournent en sens opposés.
Les modèles à ouverture de 3 et de 5 mm peuvent être équipés de vis micrométriques pour commander latténuation du système. Ils peuvent être aisément motorisés avec des vérins CMA-25CC ou le 850G. Le modèle à ouverture de 10 mm est disponible seulement avec un bouton dajustement.
La puissance maximale admise par ces atténuateurs est déterminée uniquement par le seuil de dommage de la silice fondue, et la puissance moyenne est limitée uniquement par les caractéristiques de dissipation du boîtier.
Des équerres de montage pour modèles M-935-B et M-935-LB permettent de positionner les atténuateurs à 90°.
Principe de fonctionnement ?
Un faisceau parallèle incident sur une lame en coin est soumis, selon la loi de Fresnel, à une réflexion qui varie avec langle dincidence θt. Une lame en coin unique ne suffit pas à latténuation car la déviation du faisceau de sortie varie avec langle et parce que la plage datténuation dynamique est petite. Mais un montage précis de quatre lames appairées disposées symétriquement et tournant en sens opposés constitue un atténuateur dont la déviation du faisceau de sortie est négligeable et dont la plage de densité optique est quatre fois celle dune seule lame. Lorsque langle des prismes est petit, un faisceau en entrée polarisé dans le plan dincidence nest quasiment pas atténué si θt est égal à langle de Brewster θb. Latténuation de chacune des deux polarisations augmente lorsque θ se rapproche de langle critique de réflexion interne totale.
Ces courbes datténuation en fonction de langle montrent létendue de la plage de fonctionnement dynamique, la valeur dangle 0 correspondant à langle critique.
Référence : K. Bennett et R.L. Byer, Appl. Opt., pp 2408-12, Vol. 19, 15 juillet 1980.
Spécifications
| Longueur d'onde Range |
200 nm à 2,1 mm |
| Sensibilité |
0,05 dB |
| Déviation Faisceau Réfléchi |
20 mrad, en moyenne |
| Compensation du faisceau |
50 mm |
| Perte d'Insertion |
0,05 dB, polarisation horizontale |
| Dissipation de puissance |
£20 W, en moyenne |
| Seuil critique |
3 J/cm2 pour des impulsions à 1064 nm, typiquement |
Brevet (U.S. Patent) 4,398,806