Notre atténuateur compensé procure une grande précision dans la commande de lintensité sans apporter de gradient dintensité ni de changement dans la direction de propagation du faisceau. La densité optique est choisie entre 0,16 et 3,0 au moyen dun bouton sur la face supérieure.
Latténuation est obtenue en déplaçant deux filtres appairés en BK7 dans des directions opposées. Chacun de ces filtres est recouvert dun traitement neutre en aluminium dont la densité optique varie linéairement dans la longueur, ainsi que dun traitement antireflet large bande (modèle 31W00MP-ML.1, voir Atténuateur linéaire à densité variable ). Chaque prisme présente un léger angle entre ses faces afin de dévier les réflexions secondaires loin de laxe. Les filtres sont appairés de manière à minimiser la déviation du faisceau.