Ces filtres neutres rectangulaires peuvent être utilisés comme atténuateurs ou comme séparateurs de faisceaux pour les longueurs donde allant du visible au proche infrarouge. La densité optique du filtre varie linéairement dans sa longueur. Latténuation est obtenue par une fine couche daluminium protégé. Lutilisation comme séparateur de faisceaux variable est rendue possible par les propriétés réfléchissantes de laluminium. La face arrière est recouverte dun traitement antireflet large bande pour le visible. Le substrat en BK7 ou en silice UV, poli avec précision, présente un léger angle entre ses faces afin déliminer les franges dinterférences parasites.
Ces filtres rectangulaires peuvent être utilisés seuls ou appairés. Deux filtres appairés se déplaçant dans des directions opposées éliminent le gradient de densité, ce qui permet leur utilisation sur des ouvertures larges. Notre atténuateur compensé modèle M-925B utilise de tels filtres appairés, et son mécanisme permet de les déplacer avec précision (voir Atténuateurs compensés).