Nos filtres neutres circulaires sont conçus pour simplifier latténuation et la séparation de faisceaux pour les longueurs donde allant du visible à lIR proche. Le gradient de densité optique sétend de 0,05 à 1,0 ou 2,0 sur 270°, ce qui permet de régler facilement latténuation par une simple rotation du filtre. Latténuation est obtenue par une fine couche réfléchissante daluminium, qui permet dutiliser ces atténuateurs avec des lasers de puissance modérée, mais aussi comme des séparateurs de faisceaux variables. Un traitement antireflet large bande pour le visible sur toutes les zones non-métallisées permet de laisser ces composants optiques en permanence sur le trajet du faisceau en minimisant les pertes et les images parasites.
Les filtres neutres circulaires sont disponibles avec un substrat en BK7 pour une utilisation générale , ou en silice UV pour une stabilité thermique maximale. Bien que les traitements soient optimisés pour les longueurs donde allant de 450 à 700 nm, il est possible de travailler entre 400 et 1100 nm avec des pertes très faibles. Pour le montage de ces atténuateurs , choisissez nos supports 941, 946, et 960-RC
(voir Support de densité variable circulaire).
Spécifications
| Matériau |
BK7, qualité A, verre optique recuit fin ; silice UV |
| Planéité Surface |
De £l/2 à £2l (Voir Références pour commander)Spécifications ci-dessous, à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
| Ouverture utile |
Diamètre de 33 mm à 103 mm |
| Diamètre extérieur |
127 +0/-0,25 mm |
| Diamètre intérieur |
25,4 +0,25/-0 mm |
| Epaisseur |
9,53 ±0,38 mm |
| Chanfrein |
0,501,52 mm largeur x 45° ±15° |
| Densité Optique à 632.8 nm |
AV.1 : 0,05 1 ±0,15 sur 270° à 0° d'incidence ; la densité augmente dans le sens trigonométrique |
| AV.2 : 0,05 2 ±0,20 sur 270° à 0° d'incidence ; la densité augmente dans le sens trigonométrique |
| Linearité de la Densité |
±5% |
| Traitement sur S1 |
Aluminium protégé par du SiO |
| Traitement sur S2 |
Traitement antireflet large bande, Rmoyen <0,75 % de 440 à 700 nm à 45° AOI |
| Durée de vie |
Zone métallisée MIL-M-13508C, zone traitée antireflet MIL-C-675, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
75 W/cm2 en continu, 10 mJ/cm2 pour des impulsions de 10 ns à la longueur d'onde spécifiée, typiquement |
Ces courbes montrent les valeurs mesurées uniquement sur la face tratée.