Asphärische Kondensorlinsen besitzen zur Korrektur der sphärischen Aberration eine asphärische Oberfläche. Sie zeichnen sich durch niedrige f-Zahlen aus und erzielen daher bei der Kollimation, Projektion, Beleuchtung, Detektion oder Strahlbegrenzung bessere Ergebnisse als sphärische Linsen. Da die Brennweiten in der Regel sehr klein sind, ist ein kompakter Aufbau möglich.
Die Linsen aus B270-Glas bieten eine hervorragende Transmission im sichtbaren bis nahen IR-Bereich. Die asphärische Oberfläche ist präzise gepresst, und die plane oder sphärische Fläche ist geschliffen und poliert. Linsen mit Planfläche bieten eine minimale Aberration, Linsen mit konvexer Rückseite haben niedrigere f-Zahlen. Wegen der starken Krümmung ist bei diesen Linsen ausschließlich eine Entspiegelung mit einer MgF2-Einzelschicht erhältlich.