Betrieb mit integrietem, voreingestelltem Netzgerät
Apex-Illuminatoren sind voll integrierte Geräte das Netzgerät, das Zündgerät (bei Modellen für den Betrieb von Bogenlampen), Filterhalter und Optik sind in einem einzigen Gehäuse untergebracht. Die Strahlungsquellen werden mit einem werksseitig eingestellten Netzgerät geliefert, welches die ausgewählte Lampe mit den passenden Strom- und Spannungswerten betreibt. Da diese Systeme für eine bestimmte Lampe voreingestellt werden, ist ein Wechsel des Lampentyps (außer bei Deuteriumsystemen) nicht möglich, die Lampe (oder das IR-Element) kann aber bei oder nach Erreichen der typischen Lebensdauer ausgetauscht werden.
Abb. 1 Strahlengang des Apex-Illuminators für Monochromatoren.
Funktionsprinzip
Abb. 1 zeigt den Strahlengang eines Apex-Illuminators für den Betrieb von Bogenlampen. (Andere Versionen arbeiten auf dieselbe Weise.) Ein Off-axis F/4-korrigierter Spiegel sammelt die Strahlung der Lampe und erzeugt ein vergrößertes Abbild der Strahlungsquelle vor dem Gehäuse. Ein Spiegel wird eingesetzt, um chromatische Aberrationen zu verhindern und eine gute Durchstimmbarkeit der Lichtquelle in Kombination mit einem Monochromator zu gewährleisten. Für eine hohe Reflexion über den Bereich von 200 nm bis 40 mm wird eine AlMgF2-Beschichtung verwendet. Die Apertur des Spiegels passt zum Monochromator-Gitter. Unsere 1/8m und 1/4 m Monochromatoren haben modellabhängige F-Zahlen von 3,7 bis 4,4.
Die fokussierte Abbildung der Stahlungsquelle hat eine Größe von 92,2 mm vor dem Ausgangsflansch des Illuminators (±25 mm. Damit bleibt genügend Platz für den Einbau eines optischen Choppers im Strahlengang. Die Vergrößerung des Spiegels beträgt rund 1,8.
Keine Lampenjustierungen erforderlich
Die Lampe oder das IR-Element ist in der richtigen optischen Achshöhe und Entfernung vom Spiegel fest montiert. Die Lampe wird einfach in die Halterung eingesetzt und arretiert weitere Lampenjustierungen sind nicht erforderlich.
Um die Abbildung der Strahlungsquelle zu fokussieren, kann der Fokussierspiegel in der X-, Y- und Z-Richtung verstellt werden. Feinverstellschrauben mit 0,32 mm Gewindesteigung erlauben eine präzise Positionierung. Eine Feststellvorrichtung garantiert die sichere Fixierung der eingestellten Position.
Abb. 2 Abgegebene Leistung nach Durchgang eines 1/8 m Cornerstone 130 Monochromator unter Verwendung eines Gitters mit 350 nm Blaze-Wellenlänge und 1,56 mm Spalten (10 nm Bandbreite) bei Beleuchtung mit einem 70524 100 W Xe Apex-Illuminator und 70528 100 W QTH Apex-Illuminator.
19 Apex-Illuminatoren stehen zur Auswahl
Es werden vier Modellreihen von Apex-Illuminatoren für Monochromatoren angeboten, mit mehreren Modellen in jeder Reihe. Tabelle 1 zeigt die verfügbaren Lichtquellen.
- Apex-Illuminatoren für den Betrieb von Deuteriumlampen Für den Spektralbereich von ~200 nm bis 400 nm
- Apex-Illuminatoren für den Betrieb von Bogenlampen Für den Spektralbereich von ~200 nm bis 2500 nm
- Apex-Illuminatoren für den Betrieb von Quarz-Wolfram-Halogenlampen Für den Spektralbereich von~250 nm bis 3000 nm
- Apex-Illuminatoren für den Betrieb von IR-Elementen Für den Spektralbereich von ~1 mm bis 25 mm
-
-
Ozonfreie Modelle sind Standard
Die Modelle für den Betrieb von Bogenlampen werden mit ozonfreien Lampen geliefert. Wenn kürzere Wellenlängen (unter 260 nm) benötigt werden, wenden Sie sich bitte an einen Vertriebs-Ingenieur.
Tabelle 1 Verfügbare Strahlungsquellen für Apex-Illuminatoren
| Apex-Modellreihe |
Lampentyp/Elementtyp |
Lamp/Element Modell |
Größe des Bogens/Glühdrahts B x H (mm) |
Nominale Fleckgröße (mm) |
| Deuteriumlampen |
30 W, hohe Uniformität, Ozon-frei |
70620
|
25,4 Durchmesser |
2,0 |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, Ozon-frei |
70621
|
12,7 Durchmesser |
1,0 |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke und Stabilität, Ozon-frei |
70622
|
12,7 Durchmesser |
1,0 |
| 30 W, hohe Uniformität, breitbandig |
70623
|
25,4 Durchmesser |
2,0 |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, breitbandig |
70624
|
12,7 Durchmesser |
1,0 |
| Bogenlampen |
50 W Hg |
6282
|
0,2 x 0,35 |
0,7 |
| 100 W Hg |
6281
|
0,25 x 0,25 |
0,5 |
| 200 W Hg |
6283NS
|
0,6 x 2,2 |
4,5 |
| 75 W Xe, hohe Stabilität |
6247
|
1,0 x 1,5 |
3,0 |
| 75 W Xe, Ozon-frei |
6263
|
0,25 x 0,5 |
1,0 |
| 100 W Xe, Ozon-frei |
6257
|
0,4 x 0,8 |
2,0 |
| 150 W Xe, Ozon-frei |
6255
|
0,5 x 2,2 |
4,5 |
| 200 W Hg(Xe), Ozon-frei |
6292
|
0,5 x 1,5 |
3,0 |
| 200 W EmArc , metall. Bogen |
6297
|
0,3 x 1,0 |
2,0 |
| Quarz-Wolfram-Halogenlampen |
50 W Kurzwendel Quarz-Wolfram-Halogenlampe |
06332
|
1,6 x 3,3* |
3,2 x 6,6 mm |
| 100 W Quarz-Wolfram-Halogen |
06333
|
2,3 x 4,2* |
4,6 x 8,4 mm |
| IR-Elemente |
22 W IR Element |
06575
|
3 x 10 |
7 x 25 |
|
6580.
|
|
|
| 24 W IR Element |
66442
|
3,8 x 5 |
7,6 x 10 |
* Bei horizontaler Montage in einem Apex-Illuminator für Monochromatoren.
Abb. 3 Darstellung des Apex-Illminators, 75150 Optischer Chopper und Cornerstone 1/4 m Monochromator montiert auf einer 70632 Arbeitsplatte.
Eingebautes Filterrad oder Filterhalter
Alle Apex-Illuminatoren für Monochromatoren enthalten eine Filterhalterung mit vier Filterplätzen entweder ein manueller Filterhalter oder ein motorisiertes Filterrad. Der kostengünstige, manuelle Filterträger ist für alle Lichtquellen erhältlich, das motorisierte Filterrad steht bei den gängigen Lichtquellen zur Verfügung.
Manueller Filterhalter
In den Filterhalter lassen sich vier 25,4 mm Ordnungsfilter oder Neutralfilter mit einer Dicke von bis zu 5 mm einsetzen. Die Filter sind in dem Halter vorinstalliert, und der Halter selbst ist im Gehäuse des Illuminators eingebaut. Die Gehäuseabdeckung muss nicht entfernt werden. Das Einschieben und Herausziehen des Filterhalters erfolgt mit einem einfach zu bedienenden Hebel an der Oberseite des Gehäuses. Ein Interlock-Schalter sorgt dafür, dass der Bediener keiner unbeabsichtigten UV-Bestrahlung ausgesetzt ist. Wenn der Filterhalter entfernt wird, schaltet sich das Netzgerät ab. Damit der Illuminator betrieben werden kann, muss daher der Filterhalter installiert sein (selbst wenn keine Filter verwendet werden). Jeder Filterplatz ist eindeutig gekennzeichnet.
Für Anwender, die mehr als vier Filter benötigen, steht der Filterhalter als Einzel-Komponente zur Verfügung. Somit lassen sich mit Filterhalter, die mit verschiedenen Filtern bestückt sind, untereinander austauschen.
Motorisiertes Filterrad
Wie beim Filterhalter, lassen sind auch mit dem motorisierten Filterrad vier Filter mit einem Durchmesser von 25.4 mm einsetzen. Die Steuerung für das Filterrad ist nicht im Gehäuse integriert. Die Ansteuerung erfolgt über unsere automatisierten 1/8m oder 1/4 Monochromatoren der Serie Cornerstone . Wenn ein Apex Illuminator nicht mit einem Oriel Cornerstone, sondern einem anderen manuellen oder motorisierten Monochromator eingesetzt werden soll, steht der Apex-Illuminator mit manuellem Filterhalter zur Verfügung.
Optischen Chopper in eingeschlossenem Strahlengang montieren
Der Fokus unserer Apex Illuminatoren liegt 92 mm vor dem Ausgangsflansch des Gehäuses. Dieser Zwischenraum ermöglicht den Einbau eines optischen Choppers in den Strahlengang. Der Chopper wird direkt auf dem Ausgangsflansch des Illuminators montiert. Wenn kein optischer Chopper eingesetzt wird, steht die 70625 Licht-Abschirmung zur Verfügung, um den Strahl zwischen Illuminator und Monochromator einzuschliessen.
Optischer Chopper
Mit den unterschiedlichen Chopperrädern deckt das optische Choppersystem 75150 einen Chopperfrequenz-Bereich von sub-Hz bis 3 kHz ab. Das Flüssigkristalldisplay des Chopper-Steuergeräts zeigt die Chopperfrequenz an. Mit einem 1,5 Zoll-Flansch-System (male und female) kann der Chopper direkt an den Ausgangsflansch des Illuminators angeschlossen werden. Das Choppersystem 75150 enthält ferner einen Abstands-Tubus, um den richtigen Abstand des Choppers zum Monochromator einzustellen und einen eingeschlossenen Strahlengang zu gewährleisten. Für die Montage des Apex-Illuminators und Oriel Monochromators auf einer gemeinsamen Arbeitsplatte (wie in Abb. 3) gibt es Montagesätze.
Montage
Apex-Illuminatoren verfügen über vier höhenverstellbare Montagefüße. Zur Montage des Illuminators und eines Oriel Monochromators auf einer gemeinsamen Arbeitsplatte lassen sich diese Montagefüße entfernen. In allen Montagesätzen ist eine Arbeitsplatte, auf der Illuminator und Monochromator montiert werden können, sowie eine Licht-Abschirmung zur Einschließung des Strahlengangs und erforderliches Montage-Zubehör enthalten. Mit diesen Montagesätzen lassen sich auf einfache Weise durchstimmbare Lichtquellen realisieren. Sie werden für folgende Kombinationen angeboten:
- Alle ApeApex-Illuminatoren mit Cornerstone 130 1/8 m Monochromator
- Apex-Illuminatoren mit Cornerstone 260 1/4 m Monochromator
- Apex-Illuminatoren mit 77250 Monochromator
Zubehör