Vorteile von Apex
Newport bietet sechs Modellreihen von Bogenlampen-Lichtquellen an. Apex ist die richtige Option, wenn eine hochstabile und kollimierte Breitbandquelle benötigt wird und auf die Flexibilität oder die Benutzerfunktionen unserer modularen Systeme verzichtet werden kann.
Entscheiden Sie sich für ein Apex-System, wenn Sie keinen Lampenwechsel durchführen (Apex-Systeme haben ein festgelegtes Netzgerät und daher ist ein Wechsel von einem Lampentyp zu einem anderen nicht möglich), nicht die Bestrahlungsstärke einer Bogenlampe mit mittlerer bis hoher Leistung benötigen (Apex dient nur zum Betrieb von Lampen mit 50 bis 200 W) und auf die Benutzerfunktionen eines Netzgerätes (wie z. B. die Fernsteuerung über einen PC und Anzeige der Lampen-Betriebsparameter) verzichten können.
Funktionsprinzip
Abb. 1 zeigt den einfachen Strahlengang einer Apex-Bogenlampen-Lichtquelle. Eine asphärische Fused Silica-Linse mit einem Transmissionsbereich von 200 - 2500 nm sammelt das Licht der Lampe und kollimiert es. Ein hochkollimierter Strahl mit einem Durchmesser von 1,3 Zoll (33 mm) ist das Ergebnis. Mit unseren fokussierenden Linsen-Systemen läßt sich dieser Strahl fokussieren. Zur Einkopplung in eine Faser, bieten wir unseren Apex Fiber Illuminator an. Zur Abbildung des Lichtstrahls auf einen Monochromatorspalt, steht unser Apex Monochromator Illuminator zur Verfügung. Diese Spezialsysteme haben einen höheren Wirkungsgrad als die Umwandlung einer kollimierten Lichtquelle in einen Faser- oder Monochromator-Illuminator, da sie über eine geringere Anzahl optischer Komponenten verfügen und daher weniger Oberflächenreflexion auftritt. Zubehör mit einem 1,5 Zoll-Flansch-System (male) kann an den 1,5-Zoll-Flansch (female) des Apex-Gehäuses angeschlossen werden. Ein kleiner Ventilator sorgt für die Aufrechterhaltung der richtigen Lampen-Betriebstemperatur.
F/2,2 Asphärische Linsen
Bei Oriel-Lichtquellen ist die Kondensor-Optik herkömmlicherweise in einer Röhre an der Außenseite des Gehäuses untergebracht. Bei den Apex-Systemen haben wir das Linsensystem in das Gehäuse integriert (wie in Abb. 1 gezeigt). Wir haben uns für eine asphärische F/2,2-Linse als Kondensor entschieden, da sich dieser Kondensor durch eine vernachlässigbare sphärische Aberration, einen hohen Durchsatz und sehr gute Kollimierungseigenschaften auszeichnen.
Der Multiplikationsfaktor dieses Kondensors ist 0,05. Der Multiplikationsfaktor ist ein gemessener Parameter, der die Berechnung der ungefähren kollimierten Gesamtausgangsleistung in jedem beliebigen Wellenlängenbereich ermöglicht. Hinweis: Apex-Lichtquellen besitzen keinen Rückreflektor. Der Beitrag des Rückrefektors an der Ausgangsleistung von ca. 60% darf daher bei der Berechnung der Ausgangsleistung einer Apex-Lichtquelle nicht einbezogen werden.
Ozonfreie Lampen sind Standard
Viele von diesen Bogenlampensystemen werden mit ozonfreien Lampen ausgeliefert. Für Anwendungen bei kürzeren Wellenlängen können diese Lampen durch ozonfreisetzende Modelle ersetzt werden. Wenden Sie sich dafür bitte an unsere Vertriebs-Ingenieure.
Montage
Apex-Gehäuse verfügen über vier justierbare Füße. Die Füße bieten eine 0,5 Zoll (13 mm) Höhenverstellung. Für die Montage auf einem optischen Tisch entfernen Sie die Füße und benutzen die für die Befestigung vorgesehenen Montagelöcher.
Sicherheitshinweise
Bogenlampen geben UV-Strahlung ab, auch die ozonfreien Modelle. UV-Strahlung kann zu Verbrennungen an Haut und Augen führen. In der Nähe dieser Lichtquelle sollten daher Schutzbrillen und Handschuhe getragen werden (siehe UV-Schutzausrüstung).
Abb. 1 Aufbauskizze der Apex-Bogenlampen-Lichtquellen
Technische Daten
| Strahldurchmesser, kollimiert |
33 mm |
| Linsen-Multiplikator * |
0,05 |
| Strahl-Uniformität |
±5 % |
| Welligkeit des Lichts |
<0,5 % r.m.s. |
| Spannungsregelung |
0,1 |
| Netzspannung (AC) |
95 - 132 V/2A 190 - 264 V/1A 50 - 60 Hz |
* Der Umrechnungsfaktor ist ein gemessener Parameter für die Linse. Er wird bei der Berechnung der ungefähren Gesamtleistung des kollimierten Ausgangsstrahls für jeden Wellenlängenbereich benutzt.