| Camera et Optiques |
| Caméra CCD |
Format CCD 1/16", approximativement 800,000 Pixels |
| Réponse spectrale (nm) |
350 - 1100 |
| Grandissement |
10X, 20X, 50X ou 100X |
| Distance de travail |
33,2 mm (10X), 20 mm ( 20X), 13 mm(50X) and 6,0 mm (100X) |
| Puissance Min. Mesurable with Software |
0,5 mm |
| Puissance Min. Mesurable |
36,9 mm |
| sGrandissement (mm) |
1/25 du Grossissement max de l'objectif |
| Atténuation |
Atténuateur NG10 pour série MBP |
| Interface ordinateur |
câble de 2,5 m de long, connecteur mini-DIN 8 pts |
| Conditions d'utilisation avec PC (Minimum) |
Pentium IV 2.4GHz, 256MB RAM, port USB2.0, DD 10MB free, CD ROM et Windows OS 2000 ou XP |
| Dimension (mm) |
ø83 x 163,5 (sans objectif et base) |
| Poids (kg) |
2,56 |