DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Avantages complémentaires |
Trois centres d'intérêt sélectionnables par l'utilisateur.- Calcul de profil de largeur centroïde et de faisceau pour une précision en fraction de micron.
- Effectue l'analyse de test
- Critères de test bon/mauvais (client)
- Mesure de faisceau en temps réel : Taille de faisceau à 3 seuils avec analyse de Gauss, intensité totale (profil somme) le long des axes XY, et profils XY sélectionnables par point et rotation d'ancre
- Mesures de position en temps réel
- Consignation de données avec statistiques détaillées
- Vidéo avec ré-exécution
- Enregistrement / Affichage images, fichiers d'instantanés
- Zoom numérique
- Exportation de données vers un autre ordinateur via RS-232
|
Applications |
Profilage de diode laser - Profilage de faisceau de sortie fibre
- Analyse de Gauss
- Contrôle qualité
- Alignement de faisceau
|
Logiciels d'analyse de faisceau
|
Spécifications
| Référence | | | | |
| Camera et Optiques |
| Caméra CCD | Format CCD 1/16", approximativement 800,000 Pixels |
| Réponse spectrale (nm) | 350 - 1100 |
| Grandissement | 10X, 20X, 50X ou 100X |
| Distance de travail | 33,2 mm (10X), 20 mm ( 20X), 13 mm(50X) and 6,0 mm (100X) |
| Puissance Min. Mesurable with Software | 0,5 mm |
| Puissance Min. Mesurable | 36,9 mm |
| sGrandissement (mm) | 1/25 du Grossissement max de l'objectif |
| Atténuation | Atténuateur NG10 pour série MBP |
| Interface ordinateur | câble de 2,5 m de long, connecteur mini-DIN 8 pts |
| Conditions d'utilisation avec PC (Minimum) | Pentium IV 2.4GHz, 256MB RAM, port USB2.0, DD 10MB free, CD ROM et Windows OS 2000 ou XP |
| Dimension (mm) | ø83 x 163,5 (sans objectif et base) |
| Poids (kg) | 2,56 |
| | Model | Description |
|
MBP-100-USB
|
Micro-Beam Profiler, 100X Objective, 350-1100 nm, USB Computer Interface
|
|
MBP-10-USB
|
Micro-Beam Profiler, 10X Objective, 350-1100 nm, USB Computer Interface
|
|
MBP-20-USB
|
Micro-Beam Profiler, 20X Objective, 350-1100 nm, USB Computer Interface
|
|
MBP-50-USB
|
Micro-Beam Profiler, 50X Objective, 350-1100 nm, USB Computer Interface
|
|
MBP-M100X
|
100x Objective, Micro-Beam Profiler
|
|
MBP-M10X
|
10x Objective, Micro-Beam Profiler
|
|
MBP-M20X
|
20x Objective, Micro-Beam Profiler
|
|
MBP-M50X
|
50x Objective, Micro-Beam Profiler
|
|
MBP-NG10
|
NG10 Attenuator for MBP Series
|