Newport présente son analyseur de faisceau laser LBP. Cet instrument interfacé à une carte PC contrôlé par logiciel est bien plus qu'un simple profileur de faisceau. Avec lui, vous disposez d'un système de mesure et d'analyse de faisceau complet. Aussi bien avec les faisceaux laser continus que pulsés, cet instrument offre une vaste gamme de représentations graphiques et de fonctions d'analyse des paramètres du faisceau, tels que : sa largeur, sa forme, sa position, sa puissance et son intensité.
La caméra CCD est équipée d'un porte-filtre intégré permettant d'utiliser jusqu'à quatre atténuateurs de 12,7 mm de diamètre. trois atténuateurs sont fournis avec l'appareil : LBP-NG4, LBP-NG9 et LBP-NG10; les atténuateurs additionnels doivent être achetés séparément. La caméra peut être montée sur tige grâce à un unique trou taraudé 8/32 centré et coplanaire avec la surface du capteur, permettant ainsi de mesurer des faisceaux de diamètre 11 mm.
Disponible en version PCI et USB2.0, la carte doit être installée sur votre ordinateur. une fois le logiciel LBP installé, votre ordinateur se transformera en un puissant outil d'analyse de faisceau. Ce système convivial est en outre capable d'afficher des données numériques et graphiques pour une interprétation intuitive des données en temps réel.
Applications
- Optimisation du faisceau laser
- Analyse de Gauss
- Contrôle qualité
- Alignement de faisceau