| Analyseur de faisceau laser CCD |
| Type de CCD |
1,4 mégapixels |
| Résolution CCD |
12 bits |
| Modes de fonctionnement |
1) Mode appareil photo interligne pour fonctionnement CW et 2) mode transfert d'image pour fonctionnement pulsé. |
| Dimension Capteur (mm) |
7,6 x 6,2 |
| Réponse spectrale (nm) |
350 - 1310 |
| Dimension (mm) |
73 x 54 x 64 |
| Sync out pour le déclenchement du laser |
Connecteur RCA femelle |
| Interface ordinateur |
USB 2.0 |
| Configuration informatique minimale requise (pour le fonctionnement USB) |
Pentium 4, 1 GHz, 128 Mo de RAM 10 Mo d'espace disque, Windows 2000/XP Carte VGA couleur 16 bits 16 Mo, un lecteur CD ROM Un port USB 2.0 haute vitesse libre Écran VGA résolution 1024 x 768 |
| Performances du système avec logiciel |
| Plage dynamique, sans inclure les filtres (dB) |
60 |
| Vitesses d'obturation (sec) |
0,000001 à 0,6 |
| Gain à commande logicielle |
1x à 23x |
| Taux de trame maximal (f/ps) |
15 à 1392x1040 |
| Plus petit signal mesurable |
environ 5 nW/cm2 à 633 nm |
| Intensité de saturation |
2 mW/cm2 |
| Seuil de dommage |
50 W/cm2 (1 J/cm2) avec tous les filtres installés (3xNG10) |
| Gestion des impulsions |
Capacité de capturer et réexécuter des images et statistiques d'un laser à impulsions lentes (1 - 100 Hz) en excluant les trames sans impulsion laser. Le contrôle du gain et les filtres externes facilitent l'obtention d'une intensité maximale. Possibilité d'afficher des impulsions mono-coup. |
| Déclenchement |
En mode pulsé, la commande par barre coulissante permet de régler le seuil de façon à n'afficher que les trames avec impulsions capturées. |
| Fréquence maxi pour l'affichage des impulsions uniques (kHz) |
10 |