La série 69900 constitue notre famille totalement intégrée dalimentations numériques pour lampes à arc. Ces alimentations, petites et légères, offrent dexcellentes performances et présentent des caractéristiques évoluées.
La série 69900 alimente ces lampes à arc
Ces alimentations permettent le fonctionnement de nos lampes à arc standard de 50 à 1600 W. Reportez-vous au tableau 1 afin de choisir lalimentation adaptée à votre lampe. Nos alimentations sont également compatibles avec certaines lampes proposées par nos concurrents. Veuillez nous contacter si vous devez alimenter une lampe qui ne figure pas dans le tableau 1 et si vous souhaitez connaître notre gamme dalimentations OEM. ( voir Alimentations OEM pour lampes à arc Oriel).
Tableau 1 : Lampes compatibles avec les alimentations de la série 69900
|
Cette alimentation |
convient à ces lampes |
| Alimentation universelle 69907 |
Xénon 75 W |
| Xénon 100 W |
| Xénon 150 W |
| Mercure 50 W |
| Mercure 100 W |
| Mercure 200 W |
| Mercure (Xénon) 200 W |
| Alimentation Mercure 69910 |
Mercure 200 W |
| Mercure 350 W |
| Mercure 500 W |
| Alimentation Xénon 69911 |
Xenon 300 W |
| Mercure (Xénon) 200 W |
| Mercure (Xénon) 500 W |
| Alimentation universelle 69920 |
Xénon 450 W |
| Xénon 500 W |
| Xénon 1000 W |
| Mercure 1000 W |
| Mercure (Xénon) 500 W |
| Mercure (Xénon) 1000 W |
| Alimentation universelle 69922 |
Xénon 1000 W |
| Mercure 1000 W |
| Mercure (Xénon) 1000 W |
| Xénon 1600 W |
Variation de tension et fluctuation de lumière minimales
La stabilité de lémission est une caractéristique essentielle à de nombreuses applications spectroscopiques. La contribution de lalimentation y est primordiale. La sortie de ces alimentations varie de moins de 0,02 %, même en cas de variations importantes de la tension. La fluctuation lumineuse est exceptionnellement faible : <1 % rms. La lampe même et le boîtier de la lampe contribuent également à la stabilité. Les lampes à arc subissent des fluctuations dues aux courants de convection à lintérieur de la lampe, au déplacement de larc sur les électrodes et à lusure générale. Afin de minimiser les variations du signal indépendamment de lalimentation, nous vous conseillons dutiliser notre régulateur dintensité lumineuse 68950.
Utilisation et contrôle à distance de la lampe par PC
Vous pouvez allumer et éteindre la lampe, prérégler et réduire le courant/la puissance, et contrôler la tension, le courant, la puissance et la durée dutilisation de la lampe, tout cela depuis votre PC. Ces alimentations disposent dune interface PC RS-232. Une carte interface IEEE 488 (GPIB) est disponible en option. Chacune de ces interfaces vous permet daccéder à toutes les caractéristiques dutilisation et de contrôle de lalimentation à partir de votre ordinateur. Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser dordinateur, il est possible de mesurer la tension, le courant et la puissance, ainsi que dallumer ou déteindre la lampe à distance en mode analogique.
Sauvegarde des paramètres pour différents types de lampes
Vous pouvez enregistrer jusquà cinq réglages de lampe, ce qui vous évite de programmer les paramètres à chaque fois que vous alimentez une lampe de type différent.
Contrôle de la durée dutilisation de la lampe
La sortie de la lampe se dégrade au fil du temps. Nos alimentations de la série 69900 vous permettent de contrôler la durée dutilisation de votre lampe (nombre dheures total).
Besoins spécifiques
Ces pages décrivent notre gamme complète dalimentations pour lampes à arc. Ces produits sont fournis avec nos lampes à arc de recherche. Nous proposons également une gamme dalimentations pour les intégrateurs système. Ces dernières présentent les mêmes performances en termes de stabilité, de fiabilité et de sécurité que les modèles décrits dans le présent document, sans les caractéristiques utilisateur ni le boîtier.
Prévention des expositions accidentelles par verrouillage de sécurité
Les lampes à arc émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV. Nos alimentations disposent dun système de verrouillage de sécurité qui prévient louverture accidentelle du boîtier de la lampe. Lorsque lune de ces alimentations est utilisée avec un boîtier de lampe à arc Oriel, linterrupteur de verrouillage du boîtier doit être connecté à la prise correspondante de lalimentation. En cas douverture accidentelle du boîtier, lalimentation sera automatiquement interrompue.
Les lampes à arc nécessitent des allumeurs
Les lampes à arc requièrent des étincelles haute tension pour lallumage. Ces étincelles sont provoquées par un allumeur. Une fois allumée, lalimentation fournit le courant et la tension nécessaires au fonctionnement de la lampe. Les sources à arc Oriel sont livrées avec des boîtiers qui intègrent des allumeurs. Si vous utilisez un boîtier de lampe sans allumeur, vous devrez acheter un allumeur autonome. Pour plus de détails, contactez lun de nos ingénieurs commerciaux.
Quand utiliser un régulateur dintensité lumineuse ?
Même si nos alimentations sont hautement régulées, certains facteurs indépendants de lalimentation peuvent affecter le faisceau de sortie. Ces facteurs sont entre autres lusure de la lampe, les fluctuations de la température ambiante et lérosion des électrodes. Si votre application requiert une grande stabilité, nous vous conseillons dutiliser le régulateur dintensité lumineuse 68950 afin de compenser de tels facteurs. Ce dispositif fonctionne parallèlement à nos alimentations afin de garantir la stabilité à long terme de lémission de lumière.
Câbles
Selon le pays, ces alimentations sont livrées avec un câble dalimentation de 1,8 m de long. Nos boîtiers de lampe sont livrés avec le câble correspondant à la lampe.
Montage en rack
Nous proposons en option un rack 3U pour que vous puissiez fixer lalimentation à un rack de montage standard 48 cm (19 pouces). Les câbles permettant la connexion de lalimentation à nos boîtiers de lampe mesurent 1,8 m de long ; la longueur du câble dalimentation est également de 1,8 m.